外径40 - 固定螺纹式联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
固定式联轴器
固定螺纹式联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_1/sg7_1/sg7_1_40.prj},{NB=SG7-1-40-12.7-15-50},{D1=12.70},{T1=2.3},{B1=5.0},{K1=},{D2=15.00},{T2=2.3},{B2=5.0},{K2=},{TS=8},{RT=16},{MT=32},{MS=3800},{RRO=0.1},{TT=2},{EP=±0.15},{ML=铝合金},{FH=阳极银色},{WT=375},{USE=常用于自动化和伺服电机联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做},{TD=一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零回转间隙;弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差;顺时针与逆时针回转特性完全相同;夹紧螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
D1
上端孔内径
ⁿ/ₐ
D2
下端孔内径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-1-40-10-10-50
10.00
10.00
SG7-1-40-10-10-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-10-11-50
10.00
11.00
SG7-1-40-10-11-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-10-12-50
10.00
12.00
SG7-1-40-10-12-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-10-12.7-50
10.00
12.70
SG7-1-40-10-12.7-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-10-14-50
10.00
14.00
SG7-1-40-10-14-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-10-15-50
10.00
15.00
SG7-1-40-10-15-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-10-16-50
10.00
16.00
SG7-1-40-10-16-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-10-17-50
10.00
17.00
SG7-1-40-10-17-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-10-18-50
10.00
18.00
SG7-1-40-10-18-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-10-19-50
10.00
19.00
SG7-1-40-10-19-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-10-20-50
10.00
20.00
SG7-1-40-10-20-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-11-11-50
11.00
11.00
SG7-1-40-11-11-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-11-12-50
11.00
12.00
SG7-1-40-11-12-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-11-12.7-50
11.00
12.70
SG7-1-40-11-12.7-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-11-14-50
11.00
14.00
SG7-1-40-11-14-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-11-15-50
11.00
15.00
SG7-1-40-11-15-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-11-16-50
11.00
16.00
SG7-1-40-11-16-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-11-17-50
11.00
17.00
SG7-1-40-11-17-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-11-18-50
11.00
18.00
SG7-1-40-11-18-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-11-19-50
11.00
19.00
SG7-1-40-11-19-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-11-20-50
11.00
20.00
SG7-1-40-11-20-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-12-12-50
12.00
12.00
SG7-1-40-12-12-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-12-12.7-50
12.00
12.70
SG7-1-40-12-12.7-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-12-14-50
12.00
14.00
SG7-1-40-12-14-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-40-12-15-50
12.00
15.00
SG7-1-40-12-15-50
8
16
32
3800
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
375
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表