단열
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
앵귤러 볼베어링
단열 앵귤러 볼베어링?조합 앵귤러 볼베어링
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/angular_contact_bb/single_matched_mounting/single_asmtab.prj},{NB=NSK_7014AW},{IDNR=},{STAN=Standard},{ORDER=7014AW},{SD=70},{D=110},{B=20},{R=1.1},{R1=0.60},{CR1=44000},{COR1=41500},{FO=0.0},{LG=5000},{LO=6700},{A=36.0},{DA1=77.0},{DA2=103.0},{RA=1.0},{MASS=0.625},{COR2=4200},{CR2=4500},{DI1=83.5},{DI2=83.5},{SDE1=96.5},{SDE2=102.8},{PPATH=single_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STAN
표준
ⁿ/ₐ
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
내경
[mm]
D
외경
[mm]
B
폭
[mm]
R
면취 치수
[mm]
R1
면취 치수
[mm]
CR1
기본 동정격하중
[N]
COR1
기본 정정격하중
[N]
FO
계수
ⁿ/ₐ
LG
그리스윤활 허용회전수
[rpm]
LO
오일윤활 허용회전수
[rpm]
A
작용점위치
[mm]
DA1
최소 부착부 관계 치수
[mm]
DA2
최대 부착부 관계 치수
[mm]
RA
최대 부착부 관계 치수
[mm]
MASS
질량
[kg]
7900A5TYN
표준
7900A5TYN
10
22
6
0.3
0.15
2880
1450
0.0
40000
56000
6.7
12.5
19.5
0.3
0.009
7900CTYN
표준
7900CTYN
10
22
6
0.3
0.15
3000
1520
14.1
48000
63000
5.1
12.5
19.5
0.3
0.009
7000AW
표준
7000AW
10
26
8
0.3
0.15
5350
2600
0.0
24000
34000
9.2
12.5
23.5
0.3
0.019
7000CTYN
표준
7000CTYN
10
26
8
0.3
0.15
5300
2490
12.6
45000
63000
6.4
12.5
23.5
0.3
0.021
7200AW
표준
7200AW
10
30
9
0.6
0.30
5400
2710
0.0
22000
30000
10.3
15.0
25.0
0.6
0.032
7200BW
표준
7200BW
10
30
9
0.6
0.30
5000
2500
0.0
16000
22000
12.9
15.0
25.0
0.6
0.032
7200CTYN
표준
7200CTYN
10
30
9
0.6
0.30
5400
2610
13.2
40000
56000
7.2
15.0
25.0
0.6
0.036
7300AW
표준
7300AW
10
35
11
0.6
0.30
9300
4300
0.0
16000
22000
12.0
15.0
30.0
0.6
0.053
7300BW
표준
7300BW
10
35
11
0.6
0.30
8750
4050
0.0
14000
20000
14.9
15.0
30.0
0.6
0.054
7901A5TYN
표준
7901A5TYN
12
24
6
0.3
0.15
3200
1770
0.0
38000
53000
7.2
14.5
21.5
0.3
0.011
7901CTYN
표준
7901CTYN
12
24
6
0.3
0.15
3350
1860
14.7
45000
63000
5.4
14.5
21.5
0.3
0.011
7001AW
표준
7001AW
12
28
8
0.3
0.15
5800
2980
0.0
22000
30000
9.8
14.5
25.5
0.3
0.021
7001CTYN
표준
7001CTYN
12
28
8
0.3
0.15
5800
2900
13.2
40000
56000
6.7
14.5
25.5
0.3
0.024
7201AW
표준
7201AW
12
32
10
0.6
0.30
8000
4050
0.0
20000
28000
11.4
17.0
27.0
0.6
0.037
7201BW
표준
7201BW
12
32
10
0.6
0.30
7450
3750
0.0
15000
20000
14.2
17.0
27.0
0.6
0.038
7201BEAT85
HPS
7201BEAT85
12
32
10
0.6
0.30
8150
3750
0.0
20000
30000
14.2
17.0
27.0
0.6
0.036
7201CTYN
표준
7201CTYN
12
32
10
0.6
0.30
7900
3850
12.5
36000
50000
7.9
17.0
27.0
0.6
0.041
7301AW
표준
7301AW
12
37
12
1.0
0.60
9450
4500
0.0
15000
20000
13.1
18.0
31.0
1.0
0.060
7301BW
표준
7301BW
12
37
12
1.0
0.60
8850
4200
0.0
13000
18000
16.3
18.0
31.0
1.0
0.062
7301BEAT85
HPS
7301BEAT85
12
37
12
1.0
0.60
11100
4950
0.0
18000
26000
16.3
18.0
31.0
1.0
0.061
7902A5TYN
표준
7902A5TYN
15
28
7
0.3
0.15
4550
2530
0.0
32000
43000
8.5
17.5
25.5
0.3
0.015
7902CTYN
표준
7902CTYN
15
28
7
0.3
0.15
4750
2640
14.5
38000
53000
6.4
17.5
25.5
0.3
0.015
7002AW
표준
7002AW
15
32
9
0.3
0.15
6100
3450
0.0
19000
26000
11.3
17.5
29.5
0.3
0.030
7002CTYN
표준
7002CTYN
15
32
9
0.3
0.15
6250
3400
14.1
34000
48000
7.6
17.5
29.5
0.3
0.034
7202AW
표준
7202AW
15
35
11
0.6
0.30
8650
4650
0.0
18000
24000
12.7
20.0
30.0
0.6
0.045
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성