미터계
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
테이퍼 구름 베어링
단열테이퍼 구름베어링
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/tapered_rb/single_row_trb/metric_design_asmtab.prj},{NB=NSK_HR30316J},{N=12},{IDNR=},{STAN=Standard},{ORDER=HR30316J},{X=80},{SD=80},{DD=170},{D=170},{T=42.50},{B=39.0},{C=33.0},{R=3.0},{R1=2.5},{R11=2.500},{R3D=3.0},{R13D=2.5},{DI1=122.0},{DI2=103.4},{SDE=143.174},{SDE2=158.354},{CR1=276000},{COR1=330000},{CR2=28200},{COR2=33500},{LG=2200},{LO=3000},{ISO=2GB},{DA1=98},{DB1=102},{DA2=158},{DA3=150},{DB2=159.0},{SA=4.0},{SB=9.5},{RA=2.5},{RA1=2.0},{A=34.0},{E=0.35},{Y1=1.70},{Y0=0.96},{MASS=4.270},{SC=1},{PPATH=metric_design_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STAN
표준
ⁿ/ₐ
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
내경
[mm]
D
외경
[mm]
T
폭
[mm]
B
폭
[mm]
C
폭
[mm]
R
면취 치수
[mm]
R1
면취 치수
[mm]
CR1
기본 동정격하중
[N]
COR1
기본 정정격하중
[N]
CR2
기본 동정격하중
[kgf]
COR2
기본 정정격하중
[kgf]
LG
그리스윤활 허용회전수
[rpm]
LO
오일윤활 허용회전수
[rpm]
ISO
ISO355 치수계열
ⁿ/ₐ
DA1
최소 부착부 관계 치수
[mm]
DB1
최대 부착부 관계 치수
[mm]
DA2
최대 부착부 관계 치수
[mm]
DA3
최소 부착부 관계 치수
[mm]
DB2
최소 부착부 관계 치수
[mm]
SA
최소 부착부 관계 치수
[mm]
SB
최소 부착부 관계 치수
[mm]
RA
최소 부착부 관계 치수
[mm]
RA1
최대 부착부 관계 치수
[mm]
A
작용점위치
[mm]
E
정수
ⁿ/ₐ
Y1
액시얼하중 계수
ⁿ/ₐ
Y0
액시얼하중 계수
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[kg]
HR30202
_
HR30202
15
35
11.75
11.0
10.0
0.6
0.6
15700
14300
1600
1460
11000
15000
-
23
19
30
30
33.0
2.0
1.5
0.6
0.6
8.2
0.32
1.90
1.00
0.054
HR30302J
표준
HR30302J
15
42
14.25
13.0
11.0
1.0
1.0
23600
21100
2400
2160
9500
13000
2FB
24
22
36
36
38.5
2.0
3.0
1.0
1.0
9.5
0.29
2.10
1.20
0.098
HR30203J
표준
HR30203J
17
40
13.25
12.0
11.0
1.0
1.0
20100
19900
2050
2030
9500
13000
2DB
26
23
34
34
37.5
2.0
2.0
1.0
1.0
9.7
0.35
1.70
0.96
0.079
HR32203J
표준
HR32203J
17
40
17.25
16.0
14.0
1.0
1.0
27100
28000
2770
2860
9500
13000
2DD
26
22
34
34
37.0
2.0
3.0
1.0
1.0
11.2
0.31
1.90
1.10
0.103
HR30303J
표준
HR30303J
17
47
15.25
14.0
12.0
1.0
1.0
29200
26700
2980
2720
8500
12000
2FB
26
24
41
40
43.0
2.0
3.0
1.0
1.0
10.4
0.29
2.10
1.20
0.134
30303D
표준
30303D
17
47
15.25
14.0
10.5
1.0
1.0
22000
20300
2240
2070
8000
11000
-
29
23
41
34
44.0
2.0
4.5
1.0
1.0
15.4
0.81
0.74
0.41
0.129
HR32303J
표준
HR32303J
17
47
20.25
19.0
16.0
1.0
1.0
37500
36500
3800
3750
8500
11000
2FD
28
23
41
39
43.0
2.0
4.0
1.0
1.0
12.5
0.29
2.10
1.20
0.178
HR32004XJ
표준
HR32004XJ
20
42
15.00
15.0
12.0
0.6
0.6
24600
27400
2510
2800
9000
12000
3CC
28
24
37
35
40.0
3.0
3.0
0.6
0.6
10.6
0.37
1.60
0.88
0.097
HR30204J
표준
HR30204J
20
47
15.25
14.0
12.0
1.0
1.0
27900
28500
2850
2900
8000
11000
2DB
29
27
41
40
44.0
2.0
3.0
1.0
1.0
11.0
0.35
1.70
0.96
0.127
HR30204C-A-
_
HR30204C-A-
20
47
15.25
14.0
12.0
0.3
1.0
23900
24000
2430
2450
8000
11000
-
24
26
41
37
44.0
2.0
3.0
0.3
1.0
13.0
0.55
1.10
0.60
0.126
HR32204J
표준
HR32204J
20
47
19.25
18.0
15.0
1.0
1.0
35500
37500
3650
3850
8500
11000
2DD
29
25
41
38
44.5
3.0
4.0
1.0
1.0
12.6
0.33
1.80
1.00
0.161
HR32204CJ
_
HR32204CJ
20
47
19.25
18.0
15.0
1.0
1.0
31500
33500
3200
3400
8000
11000
5DD
29
25
41
36
44.0
2.0
4.0
1.0
1.0
14.5
0.52
1.20
0.64
0.166
HR30304J
표준
HR30304J
20
52
16.25
15.0
13.0
1.5
1.5
35000
33500
3550
3400
7500
10000
2FB
31
27
44
44
47.5
2.0
3.0
1.5
1.5
11.6
0.30
2.00
1.10
0.172
30304D
표준
30304D
20
52
16.25
15.0
12.0
1.5
1.5
25300
24500
2580
2490
7100
10000
-
34
26
43
37
49.0
2.0
4.0
1.5
1.5
16.7
0.81
0.74
0.41
0.168
HR32304J
표준
HR32304J
20
52
22.25
21.0
18.0
1.5
1.5
45500
47500
4650
4850
8000
11000
2FD
33
26
43
42
48.0
3.0
4.0
1.5
1.5
13.9
0.30
2.00
1.10
0.241
HR320/22XJ
표준
HR320/22XJ
22
44
15.00
15.0
11.5
0.6
0.6
25600
29400
2610
3000
8500
11000
3CC
30
27
39
37
42.0
3.0
3.5
0.6
0.6
11.1
0.40
1.50
0.83
0.103
HR302/22
표준
HR302/22
22
50
15.25
14.0
12.0
1.0
1.0
29200
30500
2980
3150
7500
10000
-
31
29
44
42
47.0
2.0
3.0
1.0
1.0
11.6
0.37
1.60
0.90
0.139
HR302/22C
_
HR302/22C
22
50
15.25
14.0
12.0
1.0
1.0
27200
29500
2780
3000
7500
10000
-
31
29
44
40
47.0
2.0
3.0
1.0
1.0
13.0
0.49
1.20
0.67
0.144
HR322/22
표준
HR322/22
22
50
19.25
18.0
15.0
1.0
1.0
36500
40500
3750
4100
7500
11000
-
31
28
44
41
47.0
2.0
4.0
1.0
1.0
13.5
0.37
1.60
0.89
0.180
HR322/22C
_
HR322/22C
22
50
19.25
18.0
15.0
1.0
1.0
33500
39500
3400
4000
7500
10000
-
31
29
44
39
48.0
2.0
4.0
1.0
1.0
15.2
0.51
1.20
0.65
0.185
HR303/22
표준
HR303/22
22
56
17.25
16.0
14.0
1.5
1.5
37000
36500
3750
3750
7100
9500
-
33
30
47
46
50.0
2.0
3.0
1.5
1.5
12.4
0.32
1.90
1.00
0.208
HR303/22C
_
HR303/22C
22
56
17.25
16.0
13.0
1.5
1.5
34500
34000
3500
3500
6700
9500
-
33
30
47
44
52.5
3.0
4.0
1.5
1.5
15.9
0.59
1.00
0.56
0.207
HR32005XJ
표준
HR32005XJ
25
47
15.00
15.0
11.5
0.6
0.6
27400
33000
2800
3400
8000
11000
4CC
33
30
42
40
45.0
3.0
3.5
0.6
0.6
11.8
0.43
1.40
0.77
0.116
HR33005J
표준
HR33005J
25
47
17.00
17.0
14.0
0.6
0.6
31000
38000
3150
3900
8000
11000
2CE
33
29
42
41
44.0
3.0
3.0
0.6
0.6
11.0
0.29
2.10
1.10
0.131
HR30205J
표준
HR30205J
25
52
16.25
15.0
13.0
1.0
1.0
32000
35000
3300
3550
7100
10000
3CC
34
31
46
44
48.5
2.0
3.0
1.0
1.0
12.7
0.38
1.60
0.88
0.157
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성