스냅링형 (개방형) NR
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
깊은 홈볼베어링
단열 깊은 홈볼베어링
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/deep_groove_bb/single_row_dgbb/with_snap_ring_nr_asmtab.prj},{NB=NSK_6011NR},{IDNR=},{STAN=-},{ORDER=6011NR},{SD=55},{X=55},{D=90},{DD=90},{B=18},{R=1.1},{DI1=66.00},{SDE1=79.00},{CR1=28300},{COR1=21200},{CR2=2880},{COR2=2170},{FO=15.3},{A=2.87},{BB=2.70},{DD1=86.79},{RO=0.60},{RN=0.5},{DD2=96.5},{F=2.46},{DAM1=61.5},{DA1=64.0},{DA2=83.5},{RA=1.0},{DX=98.0},{CY=5.0},{MASS=0.381},{SC=1},{PPATH=with_snap_ring_nr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STAN
표준
ⁿ/ₐ
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
내경
[mm]
D
외경
[mm]
B
폭
[mm]
R
면취 치수
[mm]
CR1
기본 동정격하중
[N]
COR1
기본 정정격하중
[N]
CR2
기본 동정격하중
[kgf]
COR2
기본 정정격하중
[kgf]
FO
계수
ⁿ/ₐ
A
스냅링 치수
[mm]
BB
스냅링 치수
[mm]
DD1
스냅링 치수
[mm]
RO
스냅링 치수
[mm]
RN
스냅링 치수
[mm]
DD2
스냅링 치수
[mm]
F
스냅링 치수
[mm]
DAM1
최소 부착부 관계 치수
[mm]
DA1
최대 부착부 관계 치수
[mm]
DA2
최대 부착부 관계 치수
[mm]
RA
최대 부착부 관계 치수
[mm]
DX
최소 부착부 관계 치수
[mm]
CY
최대 부착부 관계 치수
[mm]
MASS
질량
[kg]
6900NR
-
6900NR
10
22
6
0.3
2700
1270
275
129
14.0
1.05
0.80
20.80
0.20
0.3
24.8
0.70
12.0
12.5
20.0
0.3
25.5
1.5
0.009
6000NR
-
6000NR
10
26
8
0.3
4550
1970
465
201
12.4
1.35
0.87
24.50
0.20
0.3
28.7
0.84
12.0
13.0
24.0
0.3
29.4
1.9
0.018
6200NR
-
6200NR
10
30
9
0.6
5100
2390
520
244
13.2
2.06
1.35
28.17
0.40
0.5
34.7
1.12
14.0
16.0
26.0
0.6
35.5
2.9
0.032
6300NR
-
6300NR
10
35
11
0.6
8100
3450
825
350
11.2
2.06
1.35
33.17
0.40
0.5
39.7
1.12
14.0
16.5
31.0
0.6
40.5
2.9
0.052
6901NR
-
6901NR
12
24
6
0.3
2890
1460
295
149
14.5
1.05
0.80
22.80
0.20
0.3
26.8
0.70
14.0
14.5
22.0
0.3
27.5
1.5
0.010
6001NR
-
6001NR
12
28
8
0.3
5100
2370
520
241
13.0
1.35
0.87
26.50
0.20
0.3
30.7
0.84
14.0
15.5
26.0
0.3
31.4
1.9
0.022
6201NR
-
6201NR
12
32
10
0.6
6800
3050
695
310
12.3
2.06
1.35
30.15
0.40
0.5
36.7
1.12
16.0
17.0
28.0
0.6
37.5
2.9
0.037
6301NR
-
6301NR
12
37
12
1.0
9700
4200
990
425
11.1
2.06
1.35
34.77
0.40
0.5
41.3
1.12
17.0
18.0
32.0
1.0
42.0
2.9
0.060
6902NR
-
6902NR
15
28
7
0.3
4350
2260
440
230
14.3
1.30
0.95
26.70
0.25
0.3
30.8
0.85
17.0
17.0
26.0
0.3
31.5
1.8
0.015
6002NR
-
6002NR
15
32
9
0.3
5600
2830
570
289
13.9
2.06
1.35
30.15
0.40
0.3
36.7
1.12
17.0
19.0
30.0
0.3
37.5
2.9
0.031
6202NR
-
6202NR
15
35
11
0.6
7650
3750
780
380
13.2
2.06
1.35
33.17
0.40
0.5
39.7
1.12
19.0
20.5
31.0
0.6
40.5
2.9
0.045
6302NR
-
6302NR
15
42
13
1.0
11400
5450
1170
555
12.3
2.06
1.35
39.75
0.40
0.5
46.3
1.12
20.0
22.5
37.0
1.0
47.0
2.9
0.083
6903NR
-
6903NR
17
30
7
0.3
4600
2550
470
260
14.7
1.30
0.95
28.70
0.25
0.3
32.8
0.85
19.0
19.5
28.0
0.3
33.5
1.8
0.017
6003NR
-
6003NR
17
35
10
0.3
6000
3250
610
330
14.4
2.06
1.35
33.17
0.40
0.3
39.7
1.12
19.0
21.5
33.0
0.3
40.5
2.9
0.041
6203NR
-
6203NR
17
40
12
0.6
9550
4800
975
490
13.2
2.06
1.35
38.10
0.40
0.5
44.6
1.12
21.0
23.5
36.0
0.6
45.5
2.9
0.067
6303NR
-
6303NR
17
47
14
1.0
13600
6650
1390
675
12.4
2.46
1.35
44.60
0.40
0.5
52.7
1.12
22.0
25.5
42.0
1.0
53.5
3.3
0.113
6804NR
-
6804NR
20
32
7
0.3
4000
2470
410
252
15.5
1.30
0.95
30.70
0.25
0.3
34.8
0.85
22.0
22.0
30.0
0.3
35.5
1.8
0.017
6904NR
-
6904NR
20
37
9
0.3
6400
3700
650
375
14.7
1.70
0.95
35.70
0.25
0.3
39.8
0.85
22.0
24.0
35.0
0.3
40.5
2.3
0.037
6004NR
-
6004NR
20
42
12
0.6
9400
5000
955
510
13.8
2.06
1.35
39.75
0.40
0.5
46.3
1.12
24.0
25.5
38.0
0.6
47.0
2.9
0.068
6204NR
-
6204NR
20
47
14
1.0
12800
6600
1300
670
13.1
2.46
1.35
44.60
0.40
0.5
52.7
1.12
25.0
26.5
42.0
1.0
53.5
3.3
0.107
6304NR
-
6304NR
20
52
15
1.1
15900
7900
1620
805
12.4
2.46
1.35
49.73
0.40
0.5
57.9
1.12
26.5
28.0
45.5
1.0
58.5
3.3
0.145
60/22NR
-
60/22NR
22
44
12
0.6
9400
5050
960
515
14.0
2.06
1.35
41.75
0.40
0.5
48.3
1.12
26.0
26.5
40.0
0.6
49.0
2.9
0.074
62/22NR
-
62/22NR
22
50
14
1.0
12900
6800
1320
695
13.5
2.46
1.35
47.60
0.40
0.5
55.7
1.12
27.0
29.5
45.0
1.0
56.5
3.3
0.119
63/22NR
-
63/22NR
22
56
16
1.1
18400
9250
1870
940
12.4
2.46
1.35
53.60
0.40
0.5
61.7
1.12
28.5
30.5
49.5
1.0
62.5
3.3
0.179
6805NR
-
6805NR
25
37
7
0.3
4500
3150
455
320
16.1
1.30
0.95
35.70
0.25
0.3
39.8
0.85
27.0
27.0
35.0
0.3
40.5
1.8
0.021
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성