접촉씰드형 DD
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
깊은 홈볼베어링
소경 볼베어링 및 미니츄어 볼베어링
미터계
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/deep_groove_bb/exstra_small_miniatur_bb/metric_design/contact_st_dd_asmtab.prj},{NB=NSK_636DD},{IDNR=},{STAN=Standard},{ORDER=636DD},{SD=6},{X=6},{DI1=12.14},{DI2=10.50},{SDE1=17.98},{SDE2=19.00},{D=22},{DD=22},{B=0.0},{B1=7},{R=0.00},{R1=0.30},{CR1=3300},{COR1=1370},{CR2=335},{COR2=140},{LG=28000},{LO=36000},{DA=0.0},{DB=10.5},{DA1=0.0},{DB1=19.0},{RA=0.00},{RB=0.30},{SC=1},{MASS=14.00},{PPATH=contact_st_dd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
STAN
표준
ⁿ/ₐ
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
내경
[mm]
D
외경
[mm]
B1
폭
[mm]
R1
면취 치수
[mm]
CR1
기본 동정격하중
[N]
COR1
기본 정정격하중
[N]
CR2
기본 동정격하중
[kgf]
COR2
기본 정정격하중
[kgf]
LG
그리스윤활 허용회전수
[rpm]
DB
최대 부착부 관계 치수
[mm]
DB1
최소 부착부 관계 치수
[mm]
RB
최대 부착부 관계 치수
[mm]
MASS
질량
[g]
695DD
표준
695DD
5
13
4
0.20
1080
430
110
44
40000
6.6
11.2
0.20
2.50
605DD
표준
605DD
5
14
5
0.20
1330
505
135
52
38000
6.9
12.2
0.20
3.48
625DD
표준
625DD
5
16
5
0.30
1730
670
177
68
32000
7.5
13.8
0.30
4.86
635DD
표준
635DD
5
19
6
0.30
2340
885
238
90
30000
8.5
16.5
0.30
8.34
686ADD
표준
686ADD
6
13
5
0.15
1080
440
110
45
38000
7.4
11.7
0.15
2.69
696DD
표준
696DD
6
15
5
0.20
1730
670
177
68
36000
7.9
13.3
0.20
3.72
606DD
표준
606DD
6
17
6
0.30
2260
835
231
85
34000
8.2
14.8
0.30
6.08
626DD
표준
626DD
6
19
6
0.30
2340
885
238
90
30000
8.5
16.5
0.30
7.94
636DD
표준
636DD
6
22
7
0.30
3300
1370
335
140
28000
10.5
19.0
0.30
14.00
697DD
표준
697DD
7
17
5
0.30
1610
710
164
73
28000
10.2
14.8
0.30
5.12
607DD
표준
607DD
7
19
6
0.30
2340
885
238
90
32000
9.1
16.5
0.30
7.51
627DD
표준
627DD
7
22
7
0.30
3300
1370
335
140
28000
10.5
19.0
0.30
12.90
688ADD
표준
688ADD
8
16
5
0.20
1610
710
164
73
28000
10.2
14.2
0.20
4.02
698DD
표준
698DD
8
19
6
0.30
2240
910
228
93
28000
10.0
16.5
0.30
7.18
608DD
표준
608DD
8
22
7
0.30
3300
1370
335
140
28000
10.5
19.0
0.30
12.20
628DD
표준
628DD
8
24
8
0.30
3350
1430
340
146
24000
12.0
20.5
0.30
17.40
638DD
표준
638DD
8
28
9
0.30
4550
1970
465
201
22000
12.8
22.8
0.30
28.60
609DD
표준
609DD
9
24
7
0.30
3350
1430
340
146
24000
12.0
20.5
0.30
14.70
629DD
표준
629DD
9
26
8
0.30
4550
1970
465
201
22000
12.8
22.8
0.30
19.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성