접촉씰형 DD-DDU
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
깊은 홈볼베어링
단열 깊은 홈볼베어링
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/deep_groove_bb/single_row_dgbb/contact_sealed_type_dd_ddu_asmtab.prj},{NB=NSK_6211DDU},{IDNR=34},{STAN=Standard},{ORDER=6211DDU},{ORDERX=6211DDU},{SD=55},{X=55},{DI1=69.00},{DI2=66.8},{SDE1=86.00},{SDE2=89.00},{D=100},{DD=100},{B=21},{R=1.5},{CR1=43500},{COR1=29300},{CR2=4450},{COR2=2980},{FO=14.3},{LG=4300},{A=3.28},{BB=2.70},{DD1=96.80},{RO=0.60},{RN=0.5},{DD2=106.5},{F=2.46},{DAM1=63.0},{DA1=66.5},{DA2=92.0},{RA=1.5},{DX=108.0},{CY=5.4},{MASS=0.619},{SC=1},{PPATH=contact_sealed_type_dd_ddu_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STAN
표준
ⁿ/ₐ
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
내경
[mm]
D
외경
[mm]
B
폭
[mm]
R
면취 치수
[mm]
CR1
기본 동정격하중
[N]
COR1
기본 정정격하중
[N]
FO
계수
ⁿ/ₐ
LG
그리스윤활 허용회전수
[rpm]
DAM1
최소 부착부 관계 치수
[mm]
DA1
최대 부착부 관계 치수
[mm]
DA2
최대 부착부 관계 치수
[mm]
RA
최대 부착부 관계 치수
[mm]
MASS
질량
[kg]
6800DD
표준
6800DD
10
19
5
0.3
1720
840
14.8
24000
12.0
12.0
17.0
0.3
0.005
6900DD
표준
6900DD
10
22
6
0.3
2700
1270
14.0
22000
12.0
12.5
20.0
0.3
0.009
6000DDU
표준
6000DDU
10
26
8
0.3
4550
1970
12.4
22000
12.0
13.0
24.0
0.3
0.018
6200DDU
표준
6200DDU
10
30
9
0.6
5100
2390
13.2
18000
14.0
16.0
26.0
0.6
0.032
6200DDU &
HPS
6200DDU &
10
30
9
0.6
5350
2390
13.2
18000
14.0
16.0
26.0
0.6
0.032
6300DDU
표준
6300DDU
10
35
11
0.6
8100
3450
11.2
17000
14.0
16.5
31.0
0.6
0.052
6300DDU &
HPS
6300DDU &
10
35
11
0.6
8500
3450
11.2
17000
14.0
16.5
31.0
0.6
0.052
6801DD
표준
6801DD
12
21
5
0.3
1920
1040
15.3
20000
14.0
14.0
19.0
0.3
0.006
6901DD
표준
6901DD
12
24
6
0.3
2890
1460
14.5
20000
14.0
14.5
22.0
0.3
0.010
6001DDU
표준
6001DDU
12
28
8
0.3
5100
2370
13.0
18000
14.0
15.5
26.0
0.3
0.022
6001DDU &
HPS
6001DDU &
12
28
8
0.3
5350
2370
13.0
18000
14.0
15.5
26.0
0.3
0.022
6201DDU
표준
6201DDU
12
32
10
0.6
6800
3050
12.3
17000
16.0
17.0
28.0
0.6
0.037
6201DDU &
HPS
6201DDU &
12
32
10
0.6
7150
3050
12.3
17000
16.0
17.0
28.0
0.6
0.037
6301DDU
표준
6301DDU
12
37
12
1.0
9700
4200
11.1
16000
17.0
18.0
32.0
1.0
0.060
6301DDU &
HPS
6301DDU &
12
37
12
1.0
10200
4200
11.1
16000
17.0
18.0
32.0
1.0
0.060
6802DD
표준
6802DD
15
24
5
0.3
2070
1260
15.8
17000
17.0
17.0
22.0
0.3
0.007
6902DD
표준
6902DD
15
28
7
0.3
4350
2260
14.3
17000
17.0
17.0
26.0
0.3
0.015
6002DDU
표준
6002DDU
15
32
9
0.3
5600
2830
13.9
15000
17.0
19.0
30.0
0.3
0.031
6002DDU &
HPS
6002DDU &
15
32
9
0.3
5850
2830
13.9
15000
17.0
19.0
30.0
0.3
0.031
6202DDU
표준
6202DDU
15
35
11
0.6
7650
3750
13.2
14000
19.0
20.5
31.0
0.6
0.045
6202DDU &
HPS
6202DDU &
15
35
11
0.6
8000
3750
13.2
14000
19.0
20.5
31.0
0.6
0.045
6302DDU
표준
6302DDU
15
42
13
1.0
11400
5450
12.3
13000
20.0
22.5
37.0
1.0
0.083
6302DDU &
HPS
6302DDU &
15
42
13
1.0
12000
5450
12.3
13000
20.0
22.5
37.0
1.0
0.083
6803DD
표준
6803DD
17
26
5
0.3
2630
1570
15.7
15000
19.0
19.0
24.0
0.3
0.007
6903DDU
표준
6903DDU
17
30
7
0.3
4600
2550
14.7
15000
19.0
19.5
28.0
0.3
0.017
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성