15 mm
Bando
Pulley
STS Pulley
Bushing type
S8M type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/pulley/sts_pulley/bushing_type/s8m_type/s8m0150_asmtab.prj},{NB=44 S8M 0150 - 5035X19 _0},{N=44},{DP=112.05},{DO=110.67},{SHAPE=1-1BF},{MAT=Carbon steel},{MODELNO=5035},{AP=},{SD=19},{W=23},{WA=17},{S=3},{DB=80},{R=35},{S1=12},{H=0},{MASS=1.7},{FL=0},{VER=1},{FLNO=FS120100},{PPATH=s8m_15_asmtpl.prj},{M1=0.000},{M2=0.000},{T2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
N
No.of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
MODELNO
TL Bushing Model No.
ⁿ/ₐ
W
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
DB
[mm]
L
[mm]
S1
[mm]
H
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
28 S8M 0150 - 4225X12
28
71.30
69.93
1-1BF
Carbon steel
4225
23
17
3
47
25
2
0
0.45
FS7753
30 S8M 0150 - 4225X12
30
76.39
75.02
1-1BF
Carbon steel
4225
23
17
3
57
25
2
0
0.57
FS8363
32 S8M 0150 - 4225X12
32
81.49
80.12
1-1BF
Carbon steel
4225
23
17
3
60
25
2
0
0.69
FS8969
34 S8M 0150 - 4225X12
34
86.59
85.21
1-1BF
Carbon steel
4225
23
17
3
60
25
2
0
0.79
FS9272
36 S8M 0150 - 5035X19
36
91.67
90.30
1-1BF
Carbon steel
5035
23
17
3
70
35
12
0
0.99
FS9878
40 S8M 0150 - 5035X19
40
101.86
100.49
1-1BF
Carbon steel
5035
23
17
3
75
35
12
0
1.3
FS10887
44 S8M 0150 - 5035X19
44
112.05
110.67
1-1BF
Carbon steel
5035
23
17
3
80
35
12
0
1.7
FS120100
48 S8M 0150 - 5035X19
48
122.23
120.86
1-1BF
Gray cast iron
5035
23
17
3
80
35
12
0
2.1
FS129108
50 S8M 0150 - 5035X19
50
127.32
125.95
1-1BF
Gray cast iron
5035
23
17
3
80
35
12
0
2.4
FS136116
60 S8M 0150 - 5035X19
60
152.79
151.42
1-1BF
Gray cast iron
5035
23
17
3
80
35
12
0
3.4
FS160140
72 S8M 0150 - 6340X24
72
183.35
181.97
1-2
Gray cast iron
6340
23
0
0
100
40
17
15
4.9
-
84 S8M 0150 - 6340X24
84
213.90
212.53
1-2
Gray cast iron
6340
23
0
0
100
40
17
15
5.1
-
96 S8M 0150 - 6340X24
96
244.46
243.09
1-2
Gray cast iron
6340
23
0
0
100
40
17
15
5.8
-
120 S8M 0150 - 8545X28
120
305.58
304.21
1-2
Gray cast iron
8545
23
0
0
140
45
22
15
9.4
-
156 S8M 0150 - 8545X28
156
397.25
395.88
1-2
Gray cast iron
8545
23
0
0
140
45
22
15
13.7
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성