2.7.1.3 ASME BPE - Clamp connection DIN 32676
KST
2. Fittings
2.7 Clamp connection DIN 32676
2.7.1 Clamp connection DIN 326763
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/clampverbindung_din32676/clampverbin_din32676/asb_clampvb_din_32676_asmtab.prj},{NB=Clampverbindung DN 1 ASME BPE (1.4435, EPDM) DIN 32676 703989 999277 999279},{DN=DN 1},{AB=25.40 x 1.65},{A=25.40},{B=22.10},{C=73.7},{C1=73.7},{C2=58.9},{C3=44.7},{CC1=36.000},{CC2=28.600},{CC3=21.500},{E=50.5},{AA=50.500},{L1=2.850},{D4=43.5},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{VERS=2},{MB14435=703989},{EPOL14435=712004},{MB14404=707296},{MB144041=705989},{PPATH=asb_clampvb_din_32676_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
Inner diameter
[mm]
E
(Clamp) flange outer diameter
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Clamp connection DN 1/4" ...
DN 1/4"
6.35 x 0.89
6.35
4.57
25.0
711997
999279
Clamp connection DN 3/8" ...
DN 3/8"
9.53 x 0.89
9.53
7.75
25.0
711998
999279
Clamp connection DN 1/2" ...
DN 1/2"
12.70 x 1.65
12.70
9.40
25.0
703987
999279
Clamp connection DN 3/4" ...
DN 3/4"
19.05 x 1.65
19.05
15.75
25.0
703988
999279
Clamp connection DN 1" AS...
DN 1"
25.40 x 1.65
25.40
22.10
50.5
703989
999279
Clamp connection DN 11/2"...
DN 11/2"
38.10 x 1.65
38.10
34.80
50.5
703990
999279
Clamp connection DN 2" AS...
DN 2"
50.80 x 1.65
50.80
47.50
64.0
703991
999279
Clamp connection DN 21/2"...
DN 21/2"
63.50 x 1.65
63.50
60.20
77.5
703992
999279
Clamp connection DN 3" AS...
DN 3"
76.20 x 1.65
76.20
72.90
91.0
705489
999279
Clamp connection DN 4" AS...
DN 4"
101.60 x 2.11
101.60
97.38
119.0
705490
999279
Clamp connection DN 6" AS...
DN 6"
152.4 0x 2.77
152.40
146.86
167.0
711999
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성