카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2103-VS-DIN - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, forged body, weld end, DN 8-50, DIN
Buerkert
Products (A - Z)
2103
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2103/2103-vs-din.prj},{NB=2103-VS-DIN-DN20-SD43-070-A/B--},{PPATH=2103sblvs.prj},{DN=20},{NORM=DIN 11850},{DN1=20},{D=23.0x1.5},{LTA=SD43},{ANTG=070},{WW=A/B},{DWST=EA},{KV=10.0},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{KH=1.000},{NR=49},{ANTYV=-},{ANTYVB='-'},{DIST1=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Port standard
ⁿ/ₐ
DN1
nominal diameter port connection
ⁿ/ₐ
D
Port Connection DxS
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
2103-VS-DIN-DN04-SC40-050...
08
DIN 11850
04
6.0x1.0
SC40
050
A/B
2103-VS-DIN-DN04-SC40-050...
08
DIN 11850
04
6.0x1.0
SC40
050
I
2103-VS-DIN-DN04-SC40-050...
08
DIN 11850
04
6.0x1.0
SC40
050
0
2103-VS-DIN-DN06-SC41-050...
08
DIN 11850
06
8.0x1.0
SC41
050
A/B
2103-VS-DIN-DN06-SC41-050...
08
DIN 11850
06
8.0x1.0
SC41
050
I
2103-VS-DIN-DN06-SC41-050...
08
DIN 11850
06
8.0x1.0
SC41
050
0
2103-VS-DIN-DN08-SC42-050...
08
DIN 11850
08
10.0x1.0
SC42
050
A/B
2103-VS-DIN-DN08-SC42-050...
08
DIN 11850
08
10.0x1.0
SC42
050
I
2103-VS-DIN-DN08-SC42-050...
08
DIN 11850
08
10.0x1.0
SC42
050
0
2103-VS-DIN-DN15-SC43-050...
15
DIN 11850
15
18.0x1.5
SC43
050
A/B
2103-VS-DIN-DN15-SC43-050...
15
DIN 11850
15
18.0x1.5
SC43
050
I
2103-VS-DIN-DN15-SC43-050...
15
DIN 11850
15
18.0x1.5
SC43
050
0
2103-VS-DIN-DN15-SC43-070...
15
DIN 11850
15
18.0x1.5
SC43
070
A/B
2103-VS-DIN-DN15-SC43-070...
15
DIN 11850
15
18.0x1.5
SC43
070
I
2103-VS-DIN-DN15-SC43-070...
15
DIN 11850
15
18.0x1.5
SC43
070
0
2103-VS-DIN-DN20-SC44-070...
20
DIN 11850
20
22.0x1.5
SC44
070
A/B
2103-VS-DIN-DN20-SC44-070...
20
DIN 11850
20
22.0x1.5
SC44
070
I
2103-VS-DIN-DN20-SC44-070...
20
DIN 11850
20
22.0x1.5
SC44
070
0
2103-VS-DIN-DN25-SC45-070...
25
DIN 11850
25
28.0x1.5
SC45
070
A/B
2103-VS-DIN-DN25-SC45-070...
25
DIN 11850
25
28.0x1.5
SC45
070
I
2103-VS-DIN-DN25-SC45-070...
25
DIN 11850
25
28.0x1.5
SC45
070
0
2103-VS-DIN-DN25-SC45-090...
25
DIN 11850
25
28.0x1.5
SC45
090
A/B
2103-VS-DIN-DN25-SC45-090...
25
DIN 11850
25
28.0x1.5
SC45
090
I
2103-VS-DIN-DN25-SC45-090...
25
DIN 11850
25
28.0x1.5
SC45
090
0
2103-VS-DIN-DN32-SC46-090...
40
DIN 11850
32
34.0x1.5
SC46
090
A/B
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성