품질보증 정보
카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
220-2 - 2202x
VIPDO
fagongchangzidonghua
sifudianji
sifudianji
220-2
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/sifudianji/sifudianji/220-2/220-2.prj},{NB=AC1-09M15DA0A1 126.9},{CODE=AC1},{RP=09},{V=M},{RS=15},{I=D},{VL=A0},{E=A1},{MS=3000},{LC=130},{LR=55},{LA=145},{LZ=9},{LG=14},{LH=113},{LE=5},{S=20},{LB=110},{TP=M6×22},{TP1=6},{TP2=22},{LK=45},{KH=18},{KW=8},{W=8},{T=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
RO
Rated output
[kW]
RT
Rated torque
[Nm]
IMT
Instantaneous maximum torque
[Nm]
RC
Rated current
[A]
IMC
Instantaneous maximum current
[A]
RS1
Rated speed
[rpm]
MS
Maximum speed
[rpm]
RI
rotor inertia
ⁿ/ₐ
LC
[mm]
LL
[mm]
LR
[mm]
LA
[mm]
LZ
[mm]
LG
[mm]
LH
[mm]
LE
[mm]
S
[mm]
LB
[mm]
TP
ⁿ/ₐ
LK
[mm]
KH
[mm]
KW
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
W1
weight
ⁿ/ₐ
AC1-09M15DA0A1
AC1
0.85
5.41
14.3
6.5
18.2
1500
3000
6.40
130
126.9
55
145
9
14
113
5
20
110
M6×22
45
18
8
8
7
5.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성