피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
English
25 - Identification plate for command devices
Eaton eCAD
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Command and alarm device
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_ecad/27/37/12/25.prj},{NB=121085},{MANUID=121085},{BAA020=90.0},{BAB376=90.0},{BAF016=90.0},{AAD931=83100000},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=85389099},{WEIGHT=8},{LENGTH=1.0},{WIDTH=90.0},{DEPTH=90.00},{DESCSHORT=Label, Emergency-Stop, D=90mm, yellow, DE, EN, FR, IT},{DESCLONG=The modular RMQ-Titan range features a broad variety of models with respect to the emergency stop and emergency shutdown. There are front elements in various forms., with and without illumination, pull or rotate released with and without key.},{MANUTYPEDESC=M22-XAK11},{PREVIEW=../../../_pool_/98/95/1160pic-1185_580x580.png},{INTNO=04015081189151},{BUYER_PID=121085},{MANUNAME=Eaton},{DELTIME=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
BUYER_PID
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
PRODSTAT
Product status
ⁿ/ₐ
AAB383
Printed ISO symbols
ⁿ/ₐ
AAF634
imprint
ⁿ/ₐ
AAO634
Form
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAO735
name of supplier
ⁿ/ₐ
BAA020
height
[mm]
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAB376
Outer diameter
[mm]
BAF016
width
[mm]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
121374
121374
Label, emergency stop, Hx...
Accessories for the contr...
SRT11
04015081192045
121374
Eaton
0
Master2016
No imprint
other indication
rund
SRT11
04015081192045
Schild, Not-Halt, HxB=50x...
Eaton
60.0
yellow
60.0
60.0
83100000
1
1
5
5
85389099
DE
6
1.0
60.0
60.00
058873
058873
Label, Emergency-Stop, ye...
Accessories for the contr...
SRT1
04015080588733
058873
Eaton
0
Master2016
No imprint
other indication
rund
SRT1
04015080588733
Schild, NOT-AUS, gelb, bl...
Eaton
60.0
yellow
60.0
60.0
85389099
1
1
5
5
85389099
DE
6
1.0
60.0
60.00
063264
063264
Label, Emergency-Stop, ye...
Accessories for the contr...
SR-GE
04015080632641
063264
Eaton
0
Master2016
No imprint
No imprint
rund
SR-GE
04015080632641
Schild, NOT-AUS, gelb, bl...
Eaton
60.0
yellow
60.0
60.0
85389099
1
1
5
5
85389099
DE
6
1.0
60.0
60.00
121375
121375
Label, emergency stop, 50...
Accessories for the contr...
SQT11
04015081192052
121375
Eaton
0
Master2016
No imprint
other indication
rechteckig
SQT11
04015081192052
Schild, Not-Halt, 50x50mm...
Eaton
50.0
yellow
0.0
50.0
83100000
1
1
5
5
85389099
DE
6
1.0
50.0
50.00
058874
058874
Label, Emergency-Stop, ye...
Accessories for the contr...
SQT1
04015080588740
058874
Eaton
0
Master2016
No imprint
other indication
rechteckig
SQT1
04015080588740
Schild, NOT-AUS, gelb, bl...
Eaton
50.0
yellow
0.0
50.0
83100000
1
1
5
5
85389099
DE
6
1.0
50.0
50.00
063263
063263
Label, Emergency-Stop, ye...
Accessories for the contr...
SQ-GE
04015080632634
063263
Eaton
0
Master2016
No imprint
No imprint
rechteckig
SQ-GE
04015080632634
Schild, NOT-AUS, gelb, bl...
Eaton
50.0
yellow
0.0
50.0
85389099
1
1
5
5
85389099
DE
6
1.0
50.0
50.00
072304
072304
Holder, + insert plate, H...
For the perfect inscripti...
Q25TS-93
04015080723042
072304
Eaton
0
Master2016
Symbol I-0-II
other indication
rechteckig
Q25TS-93
04015080723042
Träger, +Schild, HAND 0 A...
Eaton
37.2
black
0.0
25.0
85389099
1
1
20
20
85389099
CN
3
38.0
25.0
1.00
046189
046189
Holder, + insert plate, I...
For the perfect inscripti...
Q25TS-90
04015080461890
046189
Eaton
0
Master2016
No imprint
Code 0 and 1
rechteckig
Q25TS-90
04015080461890
Träger, +Schild, I 0
Eaton
37.2
black
0.0
25.0
85389099
1
1
20
20
85389099
CN
9
38.0
25.0
1.00
072307
072307
Holder, + insert plate, M...
For the perfect inscripti...
Q25TS-397
04015080723073
072307
Eaton
0
Master2016
No imprint
other indication
rechteckig
Q25TS-397
04015080723073
Träger, +Schild, MAN. 0 A...
Eaton
37.2
black
0.0
25.0
85389099
1
1
20
20
85389099
CN
3
38.0
25.0
1.00
072306
072306
Holder, + insert plate, D...
For the perfect inscripti...
Q25TS-386
04015080723066
072306
Eaton
0
Master2016
No imprint
other indication
rechteckig
Q25TS-386
04015080723066
Träger, +Schild, DEFAULT
Eaton
37.2
black
0.0
25.0
85389099
1
1
20
20
85389099
CN
1
38.0
25.0
1.00
046188
046188
Holder, + insert plate, <...
For the perfect inscripti...
Q25TS-32
04015080461883
046188
Eaton
0
Master2016
No imprint
symbol arrows
rechteckig
Q25TS-32
04015080461883
Träger, +Schild, <-
Eaton
37.2
black
0.0
25.0
85389099
1
1
20
20
85389099
CN
1
38.0
25.0
1.00
046199
046199
Holder, + insert plate, F...
For the perfect inscripti...
Q25TS-250
04015080461999
046199
Eaton
0
Master2016
No imprint
other indication
rechteckig
Q25TS-250
04015080461999
Träger, +Schild, FAULT
Eaton
37.2
black
0.0
25.0
85389099
1
1
20
20
85389099
CN
1
38.0
25.0
1.00
046197
046197
Holder, + insert plate, O...
For the perfect inscripti...
Q25TS-221
04015080461975
046197
Eaton
0
Master2016
No imprint
other indication
rechteckig
Q25TS-221
04015080461975
Träger, +Schild, ON
Eaton
37.2
black
0.0
25.0
85389099
1
1
20
20
85389099
CN
1
38.0
25.0
1.00
072305
072305
Holder, + insert plate, I...
For the perfect inscripti...
Q25TS-197
04015080723059
072305
Eaton
0
Master2016
No imprint
other indication
rechteckig
Q25TS-197
04015080723059
Träger, +Schild, II 0 I
Eaton
37.2
black
0.0
25.0
85389099
1
1
20
20
85389099
CN
3
38.0
25.0
1.00
046201
046201
Holder, + insert plate OP...
For the perfect inscripti...
Q25TS-183
04015080462019
046201
Eaton
0
Master2016
No imprint
other indication
rechteckig
Q25TS-183
04015080462019
Träger, +Schild, BETRIEB
Eaton
37.2
black
0.0
25.0
85389099
1
1
20
20
85389099
CN
9
38.0
25.0
1.00
046198
046198
Holder, + insert plate, S...
For the perfect inscripti...
Q25TS-150
04015080461982
046198
Eaton
0
Master2016
No imprint
other indication
rechteckig
Q25TS-150
04015080461982
Träger, +Schild, STÖRUNG
Eaton
37.2
black
0.0
25.0
85389099
1
1
20
20
85389099
CN
9
38.0
25.0
1.00
046196
046196
Holder, + insert plate, E...
For the perfect inscripti...
Q25TS-121
04015080461968
046196
Eaton
0
Master2016
No imprint
other indication
rechteckig
Q25TS-121
04015080461968
Träger, +Schild, EIN
Eaton
37.2
black
0.0
25.0
85389099
1
1
20
20
85389099
CN
9
38.0
25.0
1.00
046194
046194
Holder, + insert plate, A...
For the perfect inscripti...
Q25TS-117
04015080461944
046194
Eaton
0
Master2016
No imprint
other indication
rechteckig
Q25TS-117
04015080461944
Träger, +Schild, AUS
Eaton
37.2
black
0.0
25.0
85389099
1
1
20
20
85389099
CN
9
38.0
25.0
1.00
046192
046192
Holder, + insert plate, S...
For the perfect inscripti...
Q25TS-111
04015080461920
046192
Eaton
0
Master2016
No imprint
other indication
rechteckig
Q25TS-111
04015080461920
Träger, +Schild, START
Eaton
37.2
black
0.0
25.0
85389099
1
1
20
20
85389099
CN
9
38.0
25.0
1.00
046190
046190
Holder, + insert plate, S...
For the perfect inscripti...
Q25TS-110
04015080461906
046190
Eaton
0
Master2016
No imprint
other indication
rechteckig
Q25TS-110
04015080461906
Träger, +Schild, STOP
Eaton
37.2
black
0.0
25.0
85389099
1
1
20
20
85389099
CN
9
38.0
25.0
1.00
046187
046187
Holder, + insert plate, I
For the perfect inscripti...
Q25TS-11
04015080461876
046187
Eaton
0
Master2016
Symbol I
other indication
rechteckig
Q25TS-11
04015080461876
Träger, +Schild, I
Eaton
37.2
black
0.0
25.0
85389099
1
1
20
20
85389099
CN
1
38.0
25.0
1.00
046186
046186
Holder, + insert plate, 0
For the perfect inscripti...
Q25TS-10
04015080461869
046186
Eaton
0
Master2016
No imprint
symbol 0
rechteckig
Q25TS-10
04015080461869
Träger, +Schild, 0
Eaton
37.2
black
0.0
25.0
85389099
1
1
20
20
85389099
CN
1
38.0
25.0
1.00
046185
046185
Holder, + insert plate, b...
For the perfect inscripti...
Q25TS-02
04015080461852
046185
Eaton
0
Master2016
No imprint
No imprint
rechteckig
Q25TS-02
04015080461852
Träger, +Schild, blanko, ...
Eaton
37.2
black
0.0
25.0
85389099
1
1
20
20
85389099
CN
9
38.0
25.0
1.00
046184
046184
Holder, + insert plate, b...
For the perfect inscripti...
Q25TS-01
04015080461845
046184
Eaton
0
Master2016
No imprint
No imprint
rechteckig
Q25TS-01
04015080461845
Träger, +Schild, blanko, ...
Eaton
37.2
black
0.0
25.0
85389099
1
1
20
20
85389099
CN
9
38.0
25.0
1.00
063261
063261
Holder, + insert plate, E...
For the perfect inscripti...
Q25TGE-299
04015080632610
063261
Eaton
0
Master2016
No imprint
other indication
rechteckig
Q25TGE-299
04015080632610
Träger, +Schild, EMERGENC...
Eaton
37.2
yellow
0.0
25.0
85389099
1
1
20
20
85389099
CN
3
38.0
25.0
1.00
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성