26DM - LOCK NUTS HEX COARSE THREAD, TC 6H, PC 4D,ISO METRIC THREAD
케이시시정공(주)
유압실린더
KP125A/160A
Powered by
CAD모델 선택
{kccpr/hydaulic/kp125a_160a/26dm.prj},{NB=26DM24 LOCKNUT HEX 4D},{IDNR=},{D1=24.000},{P=3.000},{D2=33.200},{E1=39.550},{E2=0.000},{M1=12.000},{M2=10.900},{S1=36.000},{S2=35.000},{PDF=PDF catalog}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ND
Nom size
[mm]
D1
[mm]
P
피치
[mm]
D2
min
[mm]
E1
min.
[mm]
M1
max (Nom)
[mm]
S1
max (Nom)
[mm]
26DM8 LOCKNUT HEX 4D
M8 x 1.25
8.000
1.250
11.600
14.380
4.000
13.000
26DM10 LOCKNUT HEX 4D
M10 x 1.5
10.000
1.500
14.600
17.770
5.000
16.000
26DM12 LOCKNUT HEX 4D
M12 x 1.75
12.000
1.750
16.600
20.030
6.000
18.000
26DM14 LOCKNUT HEX 4D
M14 x 2
14.000
2.000
19.600
23.350
7.000
21.000
26DM16 LOCKNUT HEX 4D
M16 x 2
16.000
2.000
22.500
26.750
8.000
24.000
26DM18 LOCKNUT HEX 4D
M18 x 2.5
18.000
2.500
24.900
29.560
9.000
27.000
26DM20 LOCKNUT HEX 4D
M20 x 2.5
20.000
2.500
27.700
32.950
10.000
30.000
26DM22 LOCKNUT HEX 4D
M22 x 2.5
22.000
2.500
31.400
37.290
11.000
34.000
26DM24 LOCKNUT HEX 4D
M24 x 3
24.000
3.000
33.200
39.550
12.000
36.000
26DM27 LOCKNUT HEX 4D
M27 x 3
27.000
3.000
38.000
45.200
13.500
41.000
26DM30 LOCKNUT HEX 4D
M30 x 3.5
30.000
3.500
42.800
50.850
15.000
46.000
26DM33 LOCKNUT HEX 4D
M33 x 3.5
33.000
3.500
46.600
55.370
16.500
50.000
26DM36 LOCKNUT HEX 4D
M36 x 4
36.000
4.000
51.100
60.790
18.000
55.000
26DM39 LOCKNUT HEX 4D
M39 x 4
39.000
4.000
55.900
66.440
19.500
60.000
26DM42 LOCKNUT HEX 4D
M42 x 4.5
42.000
4.500
60.000
71.300
21.000
65.000
26DM45 LOCKNUT HEX 4D
M45 x 4.5
45.000
4.500
64.700
76.950
22.500
70.000
26DM48 LOCKNUT HEX 4D
M48 x 5
48.000
5.000
69.500
82.600
24.000
75.000
26DM52 LOCKNUT HEX 4D
M52 x 5
52.000
5.000
74.200
88.250
26.000
80.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성