Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
28016 - 螺旋塞,带凸缘和外六角 DIN 910
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
28000 注入管接头, 排气螺栓 油位镜 油位指示器 螺丝堵, 螺旋塞
螺丝堵, 螺旋塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_28000/verschlussschrauben_ferschlussstopfen/28016.prj},{NB=28016-103320},{BEST=28016-103320},{D1=M33X2},{D=39},{K=11},{L=16},{L1=5},{SW=27},{GEW=0.1941},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495349114},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=33.000},{NDM1=0.000},{ST=2.000},{XB=33.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
D
直径
[mm]
K
长度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
ⁿ/ₐ
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
28016-101010
28016-101010
M10X1
14
6
8
3
10
0.0115
Yes
73181520
4059495349008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-101215
28016-101215
M12X1,5
17
6
12
3
13
0.0207
Yes
73181520
4059495349015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-101415
28016-101415
M14X1,5
19
6
12
3
13
0.0251
Yes
73181520
4059495349022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-101615
28016-101615
M16X1,5
21
6
12
3
17
0.0359
Yes
73181520
4059495349039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-101815
28016-101815
M18X1,5
23
8
12
4
17
0.0488
Yes
73181520
4059495349046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-102015
28016-102015
M20X1,5
25
8
14
4
19
0.0646
Yes
73181520
4059495349053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-102215
28016-102215
M22X1,5
27
8
14
4
19
0.0741
Yes
73181520
4059495349060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-102415
28016-102415
M24X1,5
29
9
14
4
22
0.0961
Yes
73181520
4059495349077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-102615
28016-102615
M26X1,5
31
10
16
4
24
0.1213
Yes
73181520
4059495349084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-102720
28016-102720
M27X2
32
10
16
4
24
0.1268
Yes
73181520
4059495349091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-103015
28016-103015
M30X1,5
36
10
16
4
24
0.1515
Yes
73181520
4059495349107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-103320
28016-103320
M33X2
39
11
16
5
27
0.1941
Yes
73181520
4059495349114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-103615
28016-103615
M36X1,5
42
11
16
5
27
0.2238
Yes
73181520
4059495349121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-104215
28016-104215
M42X1,5
49
12
16
5
30
0.3023
Yes
73181520
4059495349138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-104220
28016-104220
M42X2
49
12
16
5
30
0.3037
Yes
73181520
4059495349145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-104815
28016-104815
M48X1,5
55
12
16
5
30
0.3750
Yes
73181520
4059495349152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-104820
28016-104820
M48X2
55
12
16
5
30
0.3730
Yes
73181520
4059495349169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-10018
28016-10018
G1/8
14
6
8
3
10
0.0114
Yes
73181520
4059495349176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-10014
28016-10014
G1/4
18
6
12
3
13
0.0232
Yes
73181520
4059495349183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-10038
28016-10038
G3/8
22
6
12
3
17
0.0384
Yes
73181520
4059495349190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-10012
28016-10012
G1/2
26
8
14
4
19
0.0680
Yes
73181520
4059495349206
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-10034
28016-10034
G3/4
32
10
16
4
24
0.1239
Yes
73181520
4059495349213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-10100
28016-10100
G1
39
11
16
5
27
0.1959
Yes
73181520
4059495349220
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-10114
28016-10114
G1 1/4
49
12
16
5
30
0.3039
Yes
73181520
4059495349237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28016-10112
28016-10112
G1 1/2
55
12
16
5
30
0.3704
73181520
4059495349244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表