302.23 - Femmina diritta automatica cilindrica
Aircomp
fittings
Push-in fittings
Line 302 push-in parallel fittings
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/raccordi/raccordi_automatici/linea_302_automatici_cilindrici/302.23.prj},{NB=302230818},{CODE=302230818},{D=8},{R=G1/8},{P=13},{G=10},{A=9},{B=27,7},{H=13},{Q_TA_=10},{NBCUSTOM=302230818},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\raccordi_20220627\\Raccordi\\Raccordi_automatici\\Linea_302_automatici_cilindrici\\302.23\\302.23.csv},{NNCUSTOM=302.23},{NTCUSTOM=Femmina diritta automatica cilindrica},{LINACUSTOM=302230818},{STEPFILE=302230818},{PNGFILE=302.23},{DWGFILE=302.23_template_schede},{PRJNAME=accordi\\Raccordi_automatici\\Linea_302_automatici_cilindrici\\302.23}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Codice
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
R
[mm/Pollici]
P
ØP
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
Q_TA_
Q.tà Conf.
ⁿ/ₐ
302230414
302230414
4
G1/4
8,8
14
12
27,4
16
10
302230418
302230418
4
G1/8
8,8
11
9
24,4
13
10
302230614
302230614
6
G1/4
11
14
12
28,4
16
10
302230618
302230618
6
G1/8
11
11
9
25,4
13
10
302230814
302230814
8
G1/4
13
14
12
30,7
16
10
302230818
302230818
8
G1/8
13
10
9
27,7
13
10
302230838
302230838
8
G3/8
13
15
13
31,7
19
10
302231012
302231012
10
G1/2
15,5
18
16
36,4
24
5
302231014
302231014
10
G1/4
15,5
13
12
32,4
16
10
302231038
302231038
10
G3/8
15,5
15
13
33,4
19
5
302231212
302231212
12
G1/2
18,8
18
16
39,4
24
5
302231214
302231214
12
G1/4
18,8
12
12
35,4
19
5
302231238
302231238
12
G3/8
18,8
15
13
36,4
19
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성