420G
Hammer Caster
Plate type
Powered by
CAD모델 선택
{hammer_caster/plate_type/420g_asmtab.prj},{NB=420G-R 38},{AW=R},{D=38},{H=50},{AB=46x38},{XY=36x28},{P=5.3},{E=13.0},{RT=33},{PPATH=assemblies/420g_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter of wheel
[mm]
H
Height
[mm]
AB
Mounting plate
[mm]
XY
Pitch of mounting hole
[mm]
P
Diameter of mounting hole
[mm]
E
Offset
[mm]
RT
Radius of turning
[mm]
420G-R 25
420G-R 25
25
35
35x30
28x23
4.2
9.0
23
420G-R 32
420G-R 32
32
42
38x32
30x24
4.2
11.0
28
420G-R 38
420G-R 38
38
50
46x38
36x28
5.3
13.0
33
420G-R 50
420G-R 50
50
65
59x47
46x35
6.5
16.0
42
420G-R 65
420G-R 65
65
80
70x58
55x42
8.8
21.0
55
420G-R 75
420G-R 75
75
90
70x58
55x42
8.8
21.0
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성