5548 5552 5554 (Leveling feet) - 腳座 (鋼 固定調節型 防滑)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
腳座系列、防震產品
水平調整腳座
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/5548_5552_5554.prj},{NB=5548.0805},{PN=5548.0805},{TYPE1=5548},{MA=鋼},{MA1=鋼},{L1=70},{L=50},{D2=8},{MXP=M8X1.25},{D1=40},{AF=13},{D3=37},{L2=5},{L3=12},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
TYPE1
ⁿ/ₐ
MA
底座材質
ⁿ/ₐ
MA1
螺牙材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
5548.0805
5548.0805
5548
鋼
鋼
NO
70
8
40
5548.1005
5548.1005
5548
鋼
鋼
NO
71
10
40
5548.1010
5548.1010
5548
鋼
鋼
NO
121
10
40
5548.1205
5548.1205
5548
鋼
鋼
NO
78
12
55
5548.1207
5548.1207
5548
鋼
鋼
NO
103
12
55
5548.1210
5548.1210
5548
鋼
鋼
NO
128
12
55
5548.1215
5548.1215
5548
鋼
鋼
NO
178
12
55
5548.1605
5548.1605
5548
鋼
鋼
NO
80
16
55
5548.1607
5548.1607
5548
鋼
鋼
NO
100
16
55
5548.1610
5548.1610
5548
鋼
鋼
NO
130
16
55
5548.1615
5548.1615
5548
鋼
鋼
NO
180
16
55
5548.1616
5548.1616
5548
鋼
鋼
NO
132
16
75
5548.1617
5548.1617
5548
鋼
鋼
NO
182
16
75
5552.1207
5552.1207
5552
鋼
鋼
NO
103
12
55
5552.1210
5552.1210
5552
鋼
鋼
NO
128
12
55
5552.1215
5552.1215
5552
鋼
鋼
NO
178
12
55
5552.1610
5552.1610
5552
鋼
鋼
NO
130
16
55
5552.1615
5552.1615
5552
鋼
鋼
NO
180
16
55
5554.1610
5554.1610
5554
鋼
鋼
NO
132
16
75
5554.1615
5554.1615
5554
鋼
鋼
NO
182
16
75
5554.2015
5554.2015
5554
鋼
鋼
NO
184
20
75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表