카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6211 - Diaphragm valve 2/2 way servo-assisted
Buerkert
Products (A - Z)
6211
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/6211/6211.prj},{NB=6211-163395-2/2-Wege-Magnetventil mit Servomembran},{BUNR=163395},{PPATH=6211sblclassic.prj},{WW=A},{DN=13},{LTA=G 1/2},{DWST=FKM},{KV=3.600},{DB=0,5 - 10},{CNSMASSEXACT=0.438}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
DWST
Sealing material
ⁿ/ₐ
KV
Kv value water
[m3/h]
DB
Pressure range
[bar]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
6211-163358-2/2-way Solen...
163358
A
10
G 3/8
NBR
1.900
0,5 - 10
0.328
6211-163359-2/2-way Solen...
163359
A
10
G 3/8
NBR
1.900
0,5 - 10
0.322
6211-163360-2/2-way Solen...
163360
A
10
G 3/8
NBR
1.900
0,5 - 10
0.310
6211-163361-2/2-way Solen...
163361
A
10
G 3/8
NBR
1.900
0,5 - 10
0.323
6211-161944-2/2-way Solen...
161944
A
10
G 1/2
NBR
1.900
0,5 - 10
0.281
6211-163362-2/2-way Solen...
163362
A
10
G 1/2
NBR
1.900
0,5 - 10
0.285
6211-163363-2/2-way Solen...
163363
A
10
G 1/2
NBR
1.900
0,5 - 10
0.282
6211-163364-2/2-way Solen...
163364
A
10
G 1/2
NBR
1.900
0,5 - 10
0.280
6211-163384-2/2-way Solen...
163384
A
13
G 1/2
NBR
3.600
0,5 - 10
0.438
6211-163385-2/2-way Solen...
163385
A
13
G 1/2
NBR
3.600
0,5 - 10
0.444
6211-163386-2/2-way Solen...
163386
A
13
G 1/2
NBR
3.600
0,5 - 10
0.350
6211-163387-2/2-way Solen...
163387
A
13
G 1/2
NBR
3.600
0,5 - 10
0.440
6211-163388-2/2-way Solen...
163388
A
13
G 3/4
NBR
3.600
0,5 - 10
0.358
6211-163389-2/2-way Solen...
163389
A
13
G 3/4
NBR
3.600
0,5 - 10
0.360
6211-163390-2/2-way Solen...
163390
A
13
G 3/4
NBR
3.600
0,5 - 10
0.380
6211-163391-2/2-way Solen...
163391
A
13
G 3/4
NBR
3.600
0,5 - 10
0.359
6211-163408-2/2-way Solen...
163408
A
20
G 3/4
NBR
8.300
0,5 - 10
1.016
6211-163409-2/2-way Solen...
163409
A
20
G 3/4
NBR
8.300
0,5 - 10
1.017
6211-163410-2/2-way Solen...
163410
A
20
G 3/4
NBR
8.300
0,5 - 10
1.030
6211-163411-2/2-way Solen...
163411
A
20
G 3/4
NBR
8.300
0,5 - 10
1.018
6211-163412-2/2-way Solen...
163412
A
20
G 1
NBR
8.300
0,5 - 10
0.851
6211-163413-2/2-way Solen...
163413
A
20
G 1
NBR
8.300
0,5 - 10
0.850
6211-163414-2/2-way Solen...
163414
A
20
G 1
NBR
8.300
0,5 - 10
0.860
6211-161469-2/2-way Solen...
161469
A
20
G 1
NBR
8.300
0,5 - 10
0.847
6211-163369-2/2-way Solen...
163369
A
10
G 3/8
FKM
1.900
0,5 - 10
0.325
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성