70계열
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
정밀 구름베어링
앵귤러 볼베어링
고정도 앵귤러 볼베어링(표준 시리즈)
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/super_precision_bearings/angular_con_ball_bearings/high_acc_angu_cont_ball_bear_st_series/70_type_asmtab.prj},{NB=NSK_7015A},{IDNR=},{ORDER=7015A},{SD=75},{D=115},{B=20},{R=1.1},{R1=0.60},{CR=46.0},{COR=41.5},{AAL=25.9},{ELC=37.4},{MASS=650},{LG=7900},{LO=10600},{PPATH=70_type_asmtpl.prj},{DAMIN=82},{DAMAX=108},{DB=110},{RA=1},{RB=0.6},{ORDERNEW=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R
min.
[mm]
R1
min.
[mm]
CR
기본 동정격하중
[kN]
COR
기본 정정격하중
[kN]
AAL
허용 액시얼하중
[kN]
ELC
작용점위치
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[g]
LG
허용회전수(그리스윤활)
[min]
LO
허용회전수(오일윤활)
[min]
DAMIN
min.
[mm]
DAMAX
max.
[mm]
DB
max.
[mm]
RA
max.
[mm]
RB
max.
[mm]
7000C
7000C
10
26
8
0.3
0.15
5.60
2.49
2.16
6.4
19.0
63900
97300
12.5
23.5
24.8
0.3
0.15
7000A5
7000A5
10
26
8
0.3
0.15
5.40
2.41
2.48
8.2
19.0
55600
83400
12.5
23.5
24.8
0.3
0.15
7000A
7000A
10
26
8
0.3
0.15
5.25
2.34
1.91
9.2
19.0
41700
55600
12.5
23.5
24.8
0.3
0.15
7001C
7001C
12
28
8
0.3
0.15
6.10
2.90
2.40
6.7
21.0
57500
87500
14.5
25.5
26.8
0.3
0.15
7001A5
7001A5
12
28
8
0.3
0.15
5.85
2.79
2.82
8.7
21.0
50000
75000
14.5
25.5
26.8
0.3
0.15
7001A
7001A
12
28
8
0.3
0.15
5.70
2.71
2.13
9.8
21.0
37500
50000
14.5
25.5
26.8
0.3
0.15
7002C
7002C
15
32
9
0.3
0.15
6.55
3.40
2.63
7.6
30.0
49000
74500
17.5
29.5
30.8
0.3
0.15
7002A5
7002A5
15
32
9
0.3
0.15
6.25
3.25
3.05
10.0
30.0
42600
63900
17.5
29.5
30.8
0.3
0.15
7002A
7002A
15
32
9
0.3
0.15
6.05
3.15
2.36
11.3
30.0
32000
42600
17.5
29.5
30.8
0.3
0.15
7003C
7003C
17
35
10
0.3
0.15
6.95
3.80
2.85
8.5
39.0
44300
67400
19.5
32.5
33.8
0.3
0.15
7003A5
7003A5
17
35
10
0.3
0.15
6.60
3.65
3.35
11.1
40.0
38500
57700
19.5
32.5
33.8
0.3
0.15
7003A
7003A
17
35
10
0.3
0.15
6.40
3.50
2.59
12.5
40.0
28900
38500
19.5
32.5
33.8
0.3
0.15
7004C
7004C
20
42
12
0.6
0.30
11.7
6.55
4.80
10.1
67.0
37100
56500
25
37
39.5
0.6
0.3
7004A5
7004A5
20
42
12
0.6
0.30
11.2
6.25
5.45
13.2
67.0
32300
48400
25
37
39.5
0.6
0.3
7004A
7004A
20
42
12
0.6
0.30
10.8
6.10
4.20
14.9
68.0
24200
32300
25
37
39.5
0.6
0.3
7005C
7005C
25
47
12
0.6
0.30
12.3
7.40
5.20
10.8
78.0
32000
48700
30
42
44.5
0.6
0.3
7005A5
7005A5
25
47
12
0.6
0.30
11.7
7.10
5.95
14.4
77.0
27800
41700
30
42
44.5
0.6
0.3
7005A
7005A
25
47
12
0.6
0.30
11.3
6.85
4.55
16.4
79.0
20900
27800
30
42
44.5
0.6
0.3
7006C
7006C
30
55
13
1.0
0.60
15.9
10.3
6.85
12.2
114
27100
41200
36
49
50
1
0.5
7006A5
7006A5
30
55
13
1.0
0.60
15.1
9.80
8.05
16.4
114
23600
35300
36
49
50
1
0.5
7006A
7006A
30
55
13
1.0
0.60
14.6
9.45
6.20
18.8
116
17700
23600
36
49
50
1
0.5
7007C
7007C
35
62
14
1.0
0.60
20.1
13.7
9.35
13.5
151
23800
36100
41
56
57
1
0.5
7007A5
7007A5
35
62
14
1.0
0.60
19.1
13.0
11.4
18.3
151
20700
31000
41
56
57
1
0.5
7007A
7007A
35
62
14
1.0
0.60
18.4
12.6
8.75
21.0
153
15500
20700
41
56
57
1
0.5
7008C
7008C
40
68
15
1.0
0.60
21.6
15.9
10.6
14.7
189
21300
32500
46
62
63
1
0.5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성