N761 - 铝件带固位衬圈
Agathon
停用的标准
滚珠笼
N761 带固位衬圈的铝制滚珠笼
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/auslaufende_norm/kk/n761/n761.prj},{NB=N761 Aluminium mit Montagehilfe 761.18.570},{IDNR=761.18.570},{D1=18},{D2=24},{L2=57},{K=168},{C=1398},{L3=8},{L4=45.5},{L5=5.0},{L6=2.45},{D3=21.0},{AGATHON= N761},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.035},{CTN=8482.9900},{URSP=CH}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
Artikel-Nummer
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L2
l2
[mm]
K
滚珠数量
ⁿ/ₐ
C
载荷
[N]
LAGER
首选尺寸
ⁿ/ₐ
GEWICHT
重量
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N761 Aluminium mit Montag...
761.17.570
17
23
57
168
1772
ok
0.035
8482.9900
CH
N761 Aluminium mit Montag...
761.18.430
18
24
43
108
899
ok
0.025
8482.9900
CH
N761 Aluminium mit Montag...
761.18.570
18
24
57
168
1398
ok
0.035
8482.9900
CH
N761 Aluminium mit Montag...
761.18.640
18
24
64
192
1598
ok
0.045
8482.9900
CH
N761 Aluminium mit Montag...
761.21.570
21
27
57
168
2225
0.040
8482.9900
CH
N761 Aluminium mit Montag...
761.21.710
21
27
71
216
2859
ok
0.050
8482.9900
CH
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表