N7812/ISO9448-3-B/DIN9831-AW - 隔圈胶水槽导套
Agathon
iso_din_aag
用于滚珠笼和滚轴笼的导套
N7812 带两个隔离圈的导套
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/iso_din_aag/wfb/n7812/n7812_b2s.prj},{NB=N7812 Buchse 2Sicherungsringe 7812.020.060},{IDNR=7812.020.060},{D1=20},{D2=26},{D3=32},{L1=60},{L6=7},{L7=4},{D5=27.2},{L8=1.44},{AGATHON=N7812},{LAGER=MIN},{GEWICHT=0.130},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
商品编号
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
L6
l6
[mm]
L7
l7
[mm]
LAGER
首选尺寸
ⁿ/ₐ
GEWICHT
重量
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N7812 Buchse 2Sicherungsr...
7812.015.060
15
21
28
60
7
4
0.125
8466.9430
CH
N7812 Buchse 2Sicherungsr...
7812.016.060
16
22
28
60
7
4
0.110
8466.9430
CH
N7812 Buchse 2Sicherungsr...
7812.019.060
19
25
32
60
7
4
0.150
8466.9430
CH
N7812 Buchse 2Sicherungsr...
7812.020.060
20
26
32
60
7
4
0.130
8466.9430
CH
N7812 Buchse 2Sicherungsr...
7812.024.095
24
30
40
95
7
4
0.405
8466.9430
CH
N7812 Buchse 2Sicherungsr...
7812.025.095
25
31
40
95
7
4
0.390
8466.9430
CH
N7812 Buchse 2Sicherungsr...
7812.030.095
30
38
48
95
7
5
0.420
8466.9430
CH
N7812 Buchse 2Sicherungsr...
7812.032.095
32
40
48
95
7
5
0.405
8466.9430
CH
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表