HWSALC - 树脂双幅条手轮/铝合金双幅条手轮 转动手柄螺钉锁紧型*键槽孔型*方孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwsalc.prj},{NB=HWSALC-D100},{CODE=HWSALC},{LX=转动手柄型},{CZ=ADC},{CZ1=ADC},{BMCL=喷塑黑色磨砂},{CZ2=PA},{D=100.000},{D1=12.000},{D2=50.000},{H=42.000},{L=30.000},{S=12.000},{H1=4.000},{W=13.800},{M=5.000},{CKZL=0.2},{PDF=hwsalc.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
CZ
材质
[连轴部分]
CZ1
材质
[手轮主体]
BMCL
表面处理
[手轮主体]
CZ2
材质
[握柄]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
L
[mm]
H
[mm]
L
h
[mm]
S
[mm]
H1
h
[mm]
W
[mm]
M
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HWSALC-D60
HWSALC-D60
转动手柄型
螺钉锁紧型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
60.000
8.000
28.000
24.800
22.500
8.000
2.000
9.000
5.000
0.07
HWSALC-D80
HWSALC-D80
转动手柄型
螺钉锁紧型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
80.000
10.000
40.000
33.500
26.000
10.000
3.000
11.400
5.000
0.13
HWSALC-D100
HWSALC-D100
转动手柄型
螺钉锁紧型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
100.000
12.000
50.000
42.000
30.000
12.000
4.000
13.800
5.000
0.2
HWSALC-D140
HWSALC-D140
转动手柄型
螺钉锁紧型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
140.000
15.000
64.800
59.500
37.000
14.000
5.000
17.300
6.000
0.4
HWSALC-D160
HWSALC-D160
转动手柄型
螺钉锁紧型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
160.000
16.000
80.000
68.000
39.000
14.000
5.000
18.300
6.000
0.5
HWSALC-D200
HWSALC-D200
转动手柄型
螺钉锁紧型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
200.000
16.000
80.000
86.000
45.000
17.000
5.000
18.300
6.000
0.81
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表