HWWPWB - 实心手轮 转动手柄型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手/门组件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwwpwb.prj},{NB=HWWPWB-D200},{LX=转动手柄型},{CZ3=PF},{CZ4=SUM21},{BMCL2=镀锌},{CODE=HWWPWB},{CODE1='HWWPWB','HWWAWA'},{D=200.000},{DR=0},{DR1=0.000},{DR2=0},{B=48.000},{H=57.000},{H1=21.000},{L=75.000},{D1=48.000},{D2=61.000},{D3=86.000},{M=10.000},{M1=0.000},{CKZL=1.02},{PDF=hwwpwb.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
CZ
材质
[连轴部分]
BMCL
表面处理
[连轴部分]
CZ1
材质
[手轮主体]
BMCL1
表面处理
[手轮主体]
CZ2
材质
[握柄安装部]
CZ3
材质
[握柄]
CZ4
材质
[握柄螺纹部]
BMCL2
表面处理
[握柄螺纹部]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
h
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HWWPWB-D80
HWWPWB-D80
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80.000
30.000
35.000
13.000
40.000
28.000
36.000
34.000
8.000
0.000
0.18
HWWPWB-D100
HWWPWB-D100
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
SUM21
镀锌
100.000
36.000
40.000
15.000
40.000
32.000
39.000
41.000
8.000
0.000
0.28
HWWPWB-D125
HWWPWB-D125
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
SUM21
镀锌
125.000
39.000
44.000
15.000
55.000
39.000
46.000
52.000
8.000
0.000
0.41
HWWPWB-D150
HWWPWB-D150
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
SUM21
镀锌
150.000
39.000
48.000
18.000
67.000
39.000
48.000
64.000
10.000
0.000
0.57
HWWPWB-D200
HWWPWB-D200
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
SUM21
镀锌
200.000
48.000
57.000
21.000
75.000
48.000
61.000
86.000
10.000
0.000
1.02
HWWPLC-D80-d10
HWWPLC-D80-d10
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80.000
30.000
35.000
13.000
40.000
28.000
36.000
34.000
8.000
5.000
0.18
HWWPLC-D100-d12
HWWPLC-D100-d12
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
SUM21
镀锌
100.000
36.000
40.000
15.000
40.000
32.000
39.000
41.000
8.000
5.000
0.28
HWWPLC-D125-d12
HWWPLC-D125-d12
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
SUM21
镀锌
125.000
38.000
44.000
15.000
55.000
39.000
46.000
52.000
8.000
5.000
0.41
HWWPLC-D150-d15
HWWPLC-D150-d15
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
SUM21
镀锌
150.000
38.000
48.000
18.000
67.000
39.000
48.000
64.000
10.000
6.000
0.57
HWWPLC-D175-d16
HWWPLC-D175-d16
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
SUM21
镀锌
175.000
43.000
53.000
19.000
67.000
48.000
56.000
74.000
10.000
6.000
0.86
HWWPLC-D200-d16
HWWPLC-D200-d16
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
-
黄铜
PF
SUM21
镀锌
200.000
43.000
57.000
21.000
75.000
48.000
61.000
86.000
10.000
6.000
1.02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表