HWYAYA - 压纹手轮 转动手柄型*无开口
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手/门组件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwyaya.prj},{NB=HWYAYB-D80-d16},{CODE=HWYAYB},{LX=转动手柄型},{CODE1='HWYAYB','HWYAYA','HWYALB','HWYSLA','HWYALA'},{D=80.000},{DD=16},{DD1=16.000},{D1=45.000},{L=40.000},{L1=15.000},{L2=28.000},{L3=23.800},{H=30.000},{H1=16.000},{M=6.000},{H2=12.500},{CKZL=0.3},{CKZL1=0.86},{PDF=hwyaya.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
CZ
材质
[手轮主体]
BMCL
表面处理
[手轮主体]
CZ1
材质
[握柄]
CZ2
材质
[握柄螺纹部]
BMCL1
表面处理
[手轮主体]
D
[mm]
DD
d
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
M
[mm]
H2
h
[mm]
CKZL
A5056
[(kg/pcs)]
CKZL1
SUS304
[(kg/pcs)]
HWYAYB-D40-d8
HWYAYB-D40-d8
转动手柄型
圆孔型
A5056
喷砂本色阳极氧化处理
PA6(白色)
SUM22L
发黑
40.000
8
22.000
25.000
12.000
15.000
18.800
14.500
13.000
5.000
6.500
0.05
0.15
HWYAYB-D50-d10
HWYAYB-D50-d10
转动手柄型
圆孔型
A5056
喷砂本色阳极氧化处理
PA6(白色)
SUM22L
发黑
50.000
10
27.000
28.000
13.000
18.000
18.800
17.000
13.000
5.000
7.500
0.09
0.26
HWYAYB-D63-d12
HWYAYB-D63-d12
转动手柄型
圆孔型
A5056
喷砂本色阳极氧化处理
PA6(白色)
SUM22L
发黑
63.000
12
35.000
32.000
14.000
22.000
20.800
23.000
14.000
5.000
9.000
0.16
0.46
HWYAYB-D80-d16
HWYAYB-D80-d16
转动手柄型
圆孔型
A5056
喷砂本色阳极氧化处理
PA6(白色)
SUM22L
发黑
80.000
16
45.000
40.000
15.000
28.000
23.800
30.000
16.000
6.000
12.500
0.3
0.86
HWYALA-D40-d6
HWYALA-D40-d6
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
喷砂黑色阳极氧化处理
PA6(黑色)
SUM22L
发黑
40.000
6
22.000
25.000
12.000
15.000
18.800
14.500
13.000
5.000
6.500
0.05
0.15
HWYALA-D50-d8
HWYALA-D50-d8
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
喷砂黑色阳极氧化处理
PA6(黑色)
SUM22L
发黑
50.000
8
27.000
28.000
13.000
18.000
18.800
17.000
13.000
5.000
7.500
0.09
0.26
HWYALA-D63-d10
HWYALA-D63-d10
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
喷砂黑色阳极氧化处理
PA6(黑色)
SUM22L
发黑
63.000
10
35.000
32.000
14.000
22.000
20.800
23.000
14.000
5.000
9.000
0.16
0.46
HWYALA-D80-d12
HWYALA-D80-d12
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
喷砂黑色阳极氧化处理
PA6(黑色)
SUM22L
发黑
80.000
12
45.000
40.000
15.000
28.000
23.800
30.000
16.000
6.000
12.500
0.3
0.86
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表