CTMXCFR - F系列
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D6-齿轮
斜齿条
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/chilun/xiechitiao/ctmxcfr.prj},{NB=CTMXCFR-1.5},{CODE=CTMXCFR},{CZ=SCM440},{RCL=调质处理},{MS=1.5},{CS=106},{L=504.23},{L1=499.51},{B=12},{H=20},{XH=18.5},{WQQD1=2890},{CMQD1=2380},{WQQD2=295},{CMQD2=243.0},{ZL=0.87},{LXJ=21°30‘},{YLJ=20°},{JZM=端面},{CX=全齿高齿},{JD=GB5级},{PDF=ctmsxcfr.pdf},{HA=1.50},{HF=1.88},{PF=0.57},{S=2.36},{E=2.36},{SE=4.71}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
MS
模数
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
L
全长
[mm]
L1
[mm]
B
齿宽
[mm]
H
高度
[mm]
XH
啮合高度
[mm]
WQQD1
容许传动力弯曲强度
[N]
CMQD1
容许传动力齿面强度
[N]
WQQD2
容许传动力弯曲强度
[kgf]
CMQD2
容许传动力齿面强度
[kgf]
ZL
质量
[kg]
LXJ
螺旋角
ⁿ/ₐ
YLJ
端面压力角
ⁿ/ₐ
JZM
齿轮基准面
ⁿ/ₐ
CX
齿形
ⁿ/ₐ
JD
精度等级
ⁿ/ₐ
HA
ⁿ/ₐ
HF
ⁿ/ₐ
PF
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
SE
ⁿ/ₐ
CTMXCFR-1
CTMXCFR-1
SCM440
调质处理
1.0
159
502.66
499.51
8
15
14.0
1290
955
131
97.4
0.44
21°30‘
20°
端面
全齿高齿
GB5级
1.00
1.25
0.38
1.57
1.57
3.14
CTMXCFR-1.5
CTMXCFR-1.5
SCM440
调质处理
1.5
106
504.23
499.51
12
20
18.5
2890
2380
295
243.0
0.87
21°30‘
20°
端面
全齿高齿
GB5级
1.50
1.88
0.57
2.36
2.36
4.71
CTMXCFR-2
CTMXCFR-2
SCM440
调质处理
2.0
160
1011.61
1005.31
16
25
23.0
5140
4230
524
432.0
2.90
21°30‘
20°
端面
全齿高齿
GB5级
2.00
2.50
0.76
3.14
3.14
6.28
CTMXCFR-2.5
CTMXCFR-2.5
SCM440
调质处理
2.5
128
1013.19
1005.31
20
30
27.5
8030
6610
819
674.0
4.34
21°30‘
20°
端面
全齿高齿
GB5级
2.50
3.13
0.95
3.93
3.93
7.85
CTMXCFR-3
CTMXCFR-3
SCM440
调质处理
3.0
106
1008.88
999.03
25
35
32.0
12000
9810
1230
1000.0
6.27
21°30‘
20°
端面
全齿高齿
GB5级
3.00
3.75
1.14
4.71
4.71
9.42
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表