GBSNNC - 标准直齿轮 模数2 压力角20°
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D6-齿轮
直齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/chilun/zhichilun/gbsnnc2.prj},{NB=GBSNNC-2-30-20-A-d8},{CODE=GBSNNC},{MS=2},{CS=30},{B=20},{CLXZ=A},{DR=8},{G=60},{D=64},{DF=55},{H=48},{L=34},{L1=14},{L2=7},{M=M6},{MM=6},{WQ1=78.93},{WQ2=45.04},{PDF=gbsnnc2.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
XZ
形状
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
JD
精度(GB/T 10095)
ⁿ/ₐ
MS
模数
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
B
厚度
[mm]
G
分度圆直径
[mm]
D
齿顶圆直径
[mm]
DF
齿根圆直径
[mm]
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
WQ1
碳素结构钢许用扭矩弯曲强度
[N·m]
WQ2
不锈钢许用扭矩弯曲强度
[N·m]
GBSNNC-2-12-20-A-d8
GBSNNC-2-12-20-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
12
20
24
28
19
18
30
10
5
M5
5
19.75
11.27
GBSNNC-2-14-20-A-d8
GBSNNC-2-14-20-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
14
20
28
32
23
20
30
10
5
M5
5
25.58
14.60
GBSNNC-2-15-20-A-d8
GBSNNC-2-15-20-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
15
20
30
34
25
24
34
14
7
M5
5
28.65
16.35
GBSNNC-2-16-20-A-d8
GBSNNC-2-16-20-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
16
20
32
36
27
25
34
14
7
M5
5
31.73
18.11
GBSNNC-2-18-20-A-d8
GBSNNC-2-18-20-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
18
20
36
40
31
30
34
14
7
M5
5
38.07
21.73
GBSNNC-2-19-20-A-d8
GBSNNC-2-19-20-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
19
20
38
42
33
31
34
14
7
M5
5
41.27
23.55
GBSNNC-2-20-20-A-d8
GBSNNC-2-20-20-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
20
20
40
44
35
33
34
14
7
M5
5
44.59
25.45
GBSNNC-2-22-20-A-d8
GBSNNC-2-22-20-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
22
20
44
48
39
36
34
14
7
M5
5
51.27
29.26
GBSNNC-2-24-20-A-d8
GBSNNC-2-24-20-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
24
20
48
52
43
40
34
14
7
M5
5
57.96
33.07
GBSNNC-2-25-20-A-d8
GBSNNC-2-25-20-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
25
20
50
54
45
40
34
14
7
M6
6
61.43
35.05
GBSNNC-2-26-20-A-d8
GBSNNC-2-26-20-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
26
20
52
56
47
42
34
14
7
M6
6
64.99
37.09
GBSNNC-2-28-20-A-d8
GBSNNC-2-28-20-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
28
20
56
60
51
45
34
14
7
M6
6
72.12
41.16
GBSNNC-2-30-20-A-d8
GBSNNC-2-30-20-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
30
20
60
64
55
48
34
14
7
M6
6
78.93
45.04
GBSNNC-2-32-20-A-d8
GBSNNC-2-32-20-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
32
20
64
68
59
50
34
14
7
M6
6
85.59
48.84
GBSNNC-2-34-20-A-d10
GBSNNC-2-34-20-A-d10
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
34
20
68
72
63
50
34
14
7
M6
6
93.52
53.37
GBSNNC-2-35-20-A-d10
GBSNNC-2-35-20-A-d10
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
35
20
70
74
65
52
34
14
7
M6
6
97.01
55.36
GBSNNC-2-36-20-A-d10
GBSNNC-2-36-20-A-d10
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
36
20
72
76
67
55
34
14
7
M6
6
100.13
57.14
GBSNNC-2-40-20-A-d10
GBSNNC-2-40-20-A-d10
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
40
20
80
84
75
60
34
14
7
M6
6
114.52
65.35
GBSNNC-2-42-20-A-d10
GBSNNC-2-42-20-A-d10
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
42
20
84
88
79
60
34
14
7
M6
6
121.92
69.57
GBSNNC-2-45-20-A-d10
GBSNNC-2-45-20-A-d10
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
45
20
90
94
85
60
34
14
7
M6
6
133.29
76.06
GBSNNC-2-48-20-A-d10
GBSNNC-2-48-20-A-d10
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
48
20
96
100
91
62
34
14
7
M6
6
144.35
82.38
GBSNNC-2-50-20-A-d10
GBSNNC-2-50-20-A-d10
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
50
20
100
104
95
62
34
14
7
M6
6
151.64
86.53
GBSNNC-2-52-20-A-d12
GBSNNC-2-52-20-A-d12
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
52
20
104
108
99
65
34
14
7
M6
6
158.99
90.73
GBSNNC-2-60-20-A-d12
GBSNNC-2-60-20-A-d12
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
60
20
120
124
115
65
34
14
7
M6
6
189.16
107.94
GBSNNC-2-70-20-A-d15
GBSNNC-2-70-20-A-d15
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
2
70
20
140
144
135
65
34
14
7
M6
6
226.51
129.26
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表