MTEUP - 环形磁铁带外壳型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
K2-磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/citie/mteup.prj},{NB=MTEUP-D10},{CODE=MTEUP},{LX=带外壳型},{CZ1=45#},{BMCL1=无电解镀镍},{CZ2=钕磁铁},{BMCL2=镀镍},{GZWD=80℃},{D=10},{T=6},{MXP=M4X0.7},{M=4},{XD=8},{XD1=8.5},{XD2=4.5},{XH=1.5},{H=0.7},{XT=2.5},{F=8},{XFL=1.8},{MD=1800~2400},{PDF=mteup.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
1材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
1表面处理
ⁿ/ₐ
CZ2
2材质
ⁿ/ₐ
BMCL2
2表面处理
ⁿ/ₐ
GZWD
最高工作温度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
[mm]
MXP
ⁿ/ₐ
XD
[mm]
XD1
[mm]
XD2
[mm]
XH
[mm]
H
[mm]
XT
[mm]
F
[mm]
XFL
吸附力
[kgf]
MD
表面磁通密度高斯
[G]
MTEUP-D8
MTEUP-D8
MTEUP
带外壳型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
8
6
M3X0.5
6
6.5
3.5
1.5
0.7
2.5
6
0.6
1800~2200
MTEUP-D10
MTEUP-D10
MTEUP
带外壳型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
10
6
M4X0.7
8
8.5
4.5
1.5
0.7
2.5
8
1.8
1800~2400
MTEUP-D13
MTEUP-D13
MTEUP
带外壳型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
13
8
M4X0.7
10
10.5
5.0
2.0
1.0
3.0
10
3.0
2000~2600
MTEUP-D16
MTEUP-D16
MTEUP
带外壳型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
16
8
M5X0.8
13
13.5
6.0
2.0
1.0
3.0
13
8.0
2800~3300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表