KK86 - KK系列高精密单轴驱动器KK86系列
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B8-单轴驱动器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/danzhouqudongqi/kk86.prj},{NB=KK86-L5-C-540-A1-F0-O-N},{CODE=KK86},{TYPE=伺服马达},{GZSGDC=5、10、20},{MAT1=合金钢},{HRD=58-62HRC},{MAT2=铝合金},{SUR1=黑色氧化处理},{MAT3=A6063},{SUR2=黑色氧化处理},{DC=5},{JD=C},{L=540},{HZ=A1},{MD=F0},{HG=O},{CGQ=N},{L1=640},{E=70},{N=5},{PDF=kk86.pdf},{HZ1='A1','A2'},{S1=410.0},{S2=300.0},{M=3},{W1=8.00},{W2=8.80},{W3=9.00},{W4=9.80},{PPATH=kk86/kk8604.prj},{W5=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
GZSGDC
滚珠丝杠导程
ⁿ/ₐ
MAT1
滑座材质
ⁿ/ₐ
HRD
底座硬度
ⁿ/ₐ
MAT2
马达支座材质
ⁿ/ₐ
SUR1
马达支座表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
护盖材质
ⁿ/ₐ
SUR2
护盖表面处理
ⁿ/ₐ
L
轨道长度L
ⁿ/ₐ
L1
全长L1
ⁿ/ₐ
S
最大行程
ⁿ/ₐ
E
[mm]
N
n
[mm]
WEIGHT
整体重量
[KG]
KK86-L5-C-340-A1-F0-O-N
KK86-L5-C-340-A1-F0-O-N
KK86
伺服马达
5、10、20
合金钢
58-62HRC
铝合金
黑色氧化处理
A6063
黑色氧化处理
340
440
210
70
3
7.30
KK86-L5-C-440-A1-F0-O-N
KK86-L5-C-440-A1-F0-O-N
KK86
伺服马达
5、10、20
合金钢
58-62HRC
铝合金
黑色氧化处理
A6063
黑色氧化处理
440
540
310
20
4
8.60
KK86-L5-C-540-A1-F0-O-N
KK86-L5-C-540-A1-F0-O-N
KK86
伺服马达
5、10、20
合金钢
58-62HRC
铝合金
黑色氧化处理
A6063
黑色氧化处理
540
640
410
70
5
9.80
KK86-L5-C-640-A1-F0-O-N
KK86-L5-C-640-A1-F0-O-N
KK86
伺服马达
5、10、20
合金钢
58-62HRC
铝合金
黑色氧化处理
A6063
黑色氧化处理
640
740
510
20
6
11.30
KK86-L5-C-740-A1-F0-O-N
KK86-L5-C-740-A1-F0-O-N
KK86
伺服马达
5、10、20
合金钢
58-62HRC
铝合金
黑色氧化处理
A6063
黑色氧化处理
740
840
610
70
7
12.40
KK86-L5-C-940-A1-F0-O-N
KK86-L5-C-940-A1-F0-O-N
KK86
伺服马达
5、10、20
合金钢
58-62HRC
铝合金
黑色氧化处理
A6063
黑色氧化处理
940
1040
810
70
9
13.80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表