SSFBK - 法兰型导向轴支座 顶丝型 引导加厚型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxainghzou/ssfbk.prj},{NB=SSFBK-D12},{CODE=SSFBK},{CZ=一般结构用钢},{D=12},{DD=12},{DR=+0.018/0},{N=5.0},{D2H7=22},{H=24},{D6=40},{XH=6},{H1=18},{M=M4},{M1=4},{D1=2},{W=25},{G=28},{F=16},{D2=4.5},{PDF=ssfbk.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
ⁿ/ₐ
DR
公差H7
ⁿ/ₐ
N
固定部
ⁿ/ₐ
D2H7
[mm]
H
[mm]
D6
[mm]
XH
h
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
M
粗牙
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
W
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
D2
d
ⁿ/ₐ
SSFBK-D8
SSFBK-D8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)
8
+0.015/0
3.5
15
18
32
5
14
M3
25
15
25
0
3.5
SSFBK-D8M
SSFBK-D8M
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)
8M
+0.015/0
3.5
15
18
32
5
14
M4
25
15
25
0
4.5
SSFBK-D10
SSFBK-D10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)
10
+0.015/0
5.0
20
20
38
5
15
M3
30
20
30
0
4.5
SSFBK-D12
SSFBK-D12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)
12
+0.018/0
5.0
22
24
40
6
18
M4
2
25
28
16
4.5
SSFBK-D16
SSFBK-D16
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)
16
+0.018/0
6.0
28
32
50
6
22
M4
40
32
33
22
5.5
SSFBK-D20
SSFBK-D20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)
20
+0.021/0
7.5
35
32
63
8
24
M5
50
40
42
25
6.6
SSFBK-D25
SSFBK-D25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)
25
+0.021/0
7.5
40
38
68
8
27
M5
55
45
45
30
6.6
SSFBK-D30
SSFBK-D30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)
30
+0.021/0
7.5
45
38
73
10
29
M6
60
50
48
35
6.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表