SSYBI - 底座安装型导向轴支座 开口型 侧面安装型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxainghzou/ssybi.prj},{NB=SSYBI-D16-H25},{CODE=SSYBI},{D=16},{DR=+0.018/0},{H=25},{L=28},{H11=25,30,40},{H12=20},{XH=5},{L1=16},{H2=15},{D1=4.5},{M=M4深度8},{M1=4},{D2=4.5},{D3=8},{K=4.5},{F=2},{PDF=ssybi.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
ⁿ/ₐ
DR
公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
XH
h
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
H2
[mm]
D1
d
[mm]
M
紧固螺栓
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
D3
d1
[mm]
K
[mm]
F
[mm]
SSYBI-D8-H20
SSYBI-D8-H20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
8
+0.015/0
22
36
5
12
10
11
4.5
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SSYBI-D10-H20
SSYBI-D10-H20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
22
36
5
12
10
11
4.5
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SSYBI-D12-H20
SSYBI-D12-H20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
25
38
5
12
14
13
4.5
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SSYBI-D13-H20
SSYBI-D13-H20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
13
+0.018/0
25
38
5
12
14
13
4.5
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SSYBI-D15-H25
SSYBI-D15-H25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
28
45
5
12
16
15
4.5
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SSYBI-D16-H25
SSYBI-D16-H25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
16
+0.018/0
28
45
5
12
16
15
4.5
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SSYBI-D18-H25
SSYBI-D18-H25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
18
+0.018/0
32
51
7
16
18
18
6.6
M6深度12
6.6
11
6.5
2
SSYBI-D20-H25
SSYBI-D20-H25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
32
51
7
16
18
18
6.6
M6深度12
6.6
11
6.5
2
SSYBI-D25-H30
SSYBI-D25-H30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
38
58
7
16
24
21
6.6
M6深度12
6.6
11
6.5
2
SSYBI-D30-H30
SSYBI-D30-H30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
50
63
10
22
32
24
9.0
M8深度16
9.0
14
9.0
3
SSYBI-D35-H40
SSYBI-D35-H40
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
50
76
10
22
32
27
9.0
M8深度16
9.0
14
9.0
3
SSYBI-D40-H40
SSYBI-D40-H40
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓(发黑)
40
+0.025/0
50
78
10
22
32
29
9.0
M8深度16
9.0
14
9.0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表