BAABYEH - 底座用支座--侧面安装方孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A5-底座固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/baabyeh.prj},{NB=BAABYEH-D12},{CODE=BAABYEH},{XH=侧面安装型},{D=12},{D8=+0.077/+0.05},{B=38},{C=11},{N=30},{U=7.0},{G=30},{Q=4.5},{XJ=14},{J=11},{F=20},{E=4.5},{E1=8.0},{A=4.5},{MB=M4},{MB1=4},{PDF=baabyeh.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
[mm]
D8
公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
N
[mm]
U
ⁿ/ₐ
G
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
XJ
j
[mm]
J
[mm]
F
[mm]
E
e
ⁿ/ₐ
E1
e1
[mm]
A
[mm]
MB
ⁿ/ₐ
MB1
[mm]
BAABYEH-D10
BAABYEH-D10
侧面安装型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.077/+0.05
38
11
29
7.0
30
4.5
14
10
20
4.5
8.0
4.5
M4
4
BAABYEH-D12
BAABYEH-D12
侧面安装型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.077/+0.05
38
11
30
7.0
30
4.5
14
11
20
4.5
8.0
4.5
M4
4
BAABYEH-D15
BAABYEH-D15
侧面安装型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.077/+0.05
48
15
36
9.0
38
5.5
18
13
26
5.5
9.5
5.5
M5
5
BAABYEH-D20
BAABYEH-D20
侧面安装型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.098/+0.065
52
20
40
10.5
42
5.5
19
16
30
5.5
9.5
5.5
M5
5
BAABYEH-D25
BAABYEH-D25
侧面安装型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.098/+0.065
73
24
54
12.0
54
6.5
25
20
35
6.5
11.0
6.5
M6
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表