BAABYNW - 底座用支座---侧面安装腰型孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A5-底座固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/baabynw.prj},{NB=BAABYNW-D30},{CODE=BAABYNW},{XH=腰孔型},{D=30},{H7=+0.021/0},{B=90},{C=60},{N=60},{U=15},{G=36},{H=67.5},{Q=7.5},{K=9.0},{XJ=30},{J=21},{F=45},{E=9.0},{E1=14.0},{Z=9.0},{MB=M8},{MB1=8},{X=2},{M=M8-35*2},{PDF=baabynw.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
D
内径
[mm]
H7
公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
N
[mm]
U
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
Q
[mm]
K
[mm]
XJ
j
[mm]
J
ⁿ/ₐ
F
[mm]
E
e
ⁿ/ₐ
E1
e1
[mm]
Z
[mm]
MB
ⁿ/ₐ
MB1
[mm]
X
[mm]
M
附件螺栓
ⁿ/ₐ
BAABYNW-D20
BAABYNW-D20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
腰孔型
20
+0.021/0
65
45
45
12
25
47.5
5.5
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
6
2
M6-20*2
BAABYNW-D25
BAABYNW-D25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
腰孔型
25
+0.021/0
80
60
53
12
36
57.5
7.5
9.0
27
18
35
6.6
11.0
6.5
M6
6
2
M6-25*2
BAABYNW-D30
BAABYNW-D30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
腰孔型
30
+0.021/0
90
60
60
15
36
67.5
7.5
9.0
30
21
45
9.0
14.0
9.0
M8
8
2
M8-35*2
BAABYNW-D35
BAABYNW-D35
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
腰孔型
35
+0.025/0
105
80
68
15
40
77.5
9.5
11.0
35
24
50
9.0
14.0
9.0
M8
8
3
M8-40*2
BAABYNW-D40
BAABYNW-D40
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
腰孔型
40
+0.025/0
115
80
76
15
40
87.5
9.5
11.0
38
27
60
11.0
17.5
11.0
M10
10
3
M10-45*2
BAABYNW-D50
BAABYNW-D50
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
腰孔型
50
+0.025/0
135
100
87
18
50
102.5
12.5
14.0
43
33
70
11.0
17.5
11.0
M10
10
3
M10-50*2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表