BAEBYC - 底座用支架--简易方形
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A5-底座固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/baebyc.prj},{NB=BAEBYC-D15},{CODE=BAEBYC},{MAT=一般结构用钢},{D=15},{GC=+0.018/0},{B=39},{C=20},{D1=19},{XG1=6.0},{XG2=14.0},{H=11},{C1=5},{C2=8},{MA=M5},{J=12},{MB=M4},{Y=4.75},{T=9.5},{XE=5},{XD1=8},{Z=4.6},{PDF=baebyc.pdf},{MAA=5},{MBB=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
XG1
g1
[mm]
XG2
g2
[mm]
H
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
MA
Ma
ⁿ/ₐ
J
[mm]
MB
Mb
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
T
[mm]
XE
e
[mm]
XD1
d1
[mm]
Z
[mm]
MAA
ⁿ/ₐ
MBB
ⁿ/ₐ
BAEBYC-D10
BAEBYC-D10
沉孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
30
20
19
6.0
9.0
11
5
8
M4
9
M4
4.75
9.5
5
8
4.6
4
4
BAEBYC-D12
BAEBYC-D12
沉孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
32
20
19
6.0
10.0
11
5
8
M4
10
M4
4.75
9.5
5
8
4.6
4
4
BAEBYC-D15
BAEBYC-D15
沉孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
39
20
19
6.0
14.0
11
5
8
M5
12
M4
4.75
9.5
5
8
4.6
5
4
BAEBYC-D20
BAEBYC-D20
沉孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
48
28
27
7.5
17.5
16
7
11
M6
15
M6
7.00
13.0
7
11
6.5
6
6
BAEBYC-D25
BAEBYC-D25
沉孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
52
32
31
7.5
20.0
17
7
11
M6
17
M6
7.00
17.0
7
11
6.5
6
6
BAEBYC-D30
BAEBYC-D30
沉孔型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
63
40
39
10.0
22.5
20
9
14
M8
21
M8
9.50
20.0
9
14
9.0
8
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表