BDFBOA - 安装用底座组件--对边切割法兰型.腰孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A5-底座固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/bdfboa.prj},{NB=BDFBOA-D12-L50},{CODE=BDFBOA},{TYPE=腰孔型},{FJ=2个止动螺丝(发黑)(不锈钢)},{D=12},{GC=-0.006/-0.017},{L=50},{LL=[50:300/1]},{B=46},{A=24},{F=32},{P=6},{K=5.5},{D1=20},{E=35},{S=8},{H=18.0},{M=M4},{MM=4},{PDF=bdfboa.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支柱材质
ⁿ/ₐ
SUR1
支柱表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
支座材质
ⁿ/ₐ
SUR2
支座表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
BDFBOA-D6-L50
BDFBOA-D6-L50
腰孔型
S45C
无电解镀镍
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)(不锈钢)
6
-0.004/-0.012
33
18
23
6
4.5
14
20
6
12.5
M4
4
BDFBOA-D8-L50
BDFBOA-D8-L50
腰孔型
S45C
无电解镀镍
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)(不锈钢)
8
-0.005/-0.014
38
20
26
6
4.5
16
30
8
15.0
M4
4
BDFBOA-D10-L50
BDFBOA-D10-L50
腰孔型
S45C
无电解镀镍
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)(不锈钢)
10
-0.005/-0.014
40
22
28
6
4.5
18
35
8
18.0
M4
4
BDFBOA-D12-L50
BDFBOA-D12-L50
腰孔型
S45C
无电解镀镍
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)(不锈钢)
12
-0.006/-0.017
46
24
32
6
5.5
20
35
8
18.0
M4
4
BDFBOA-D15-L75
BDFBOA-D15-L75
腰孔型
S45C
无电解镀镍
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)(不锈钢)
15
-0.006/-0.017
56
29
40
10
6.6
25
40
8
20.0
M5
5
BDFBOA-D20-L75
BDFBOA-D20-L75
腰孔型
S45C
无电解镀镍
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)(不锈钢)
20
-0.007/-0.020
63
34
46
10
6.6
30
45
10
25.0
M5
5
BDFBOA-D25-L75
BDFBOA-D25-L75
腰孔型
S45C
无电解镀镍
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)(不锈钢)
25
-0.007/-0.020
78
41
56
10
9.0
37
50
10
30.0
M6
6
BDFBOA-D30-L100
BDFBOA-D30-L100
腰孔型
S45C
无电解镀镍
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝(发黑)(不锈钢)
30
-0.007/-0.020
82
46
62
10
9.0
42
60
10
30.0
M6
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表