FCSBKL - 支柱固定夹--异径平行 孔距选择型/孔距指定型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A5-底座固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcsbkl.prj},{NB=FCSBKL-D35-P50},{CODE=FCSBKL},{CODEE='FCSBKL','FCSEKL','FCBBKL','FCBEKL'},{MAT=一般结构用钢},{D=35},{GC=+0.025/0},{V=25},{GCV=+0.021/0},{L=50},{LL=50,75,100,150},{B=45},{B1=32},{C=45},{C1=22},{E=32},{G=25},{H=24},{P=18},{N=24},{M=M8},{MM=8},{XD=9.0},{S=2},{PDF=fcsbkl.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
N
[mm]
M
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
S
[mm]
FCSBKL-D10-P15
FCSBKL-D10-P15
选择型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
44
16
12
16
9
15
14
9
8
0
M5
5.5
2
FCSBKL-D12-P15
FCSBKL-D12-P15
选择型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
46
16
14
16
9
16
15
10
9
0
M5
5.5
2
FCSBKL-D15-P15
FCSBKL-D15-P15
选择型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
48
22
16
22
12
18
15
12
9
11
M5
5.5
2
FCSBKL-D20-P20
FCSBKL-D20-P20
选择型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
61
28
22
28
16
22
19
15
12
14
M6
6.6
2
FCSBKL-D25-P25
FCSBKL-D25-P25
选择型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
69
32
22
32
19
25
19
18
12
16
M6
6.6
2
FCSBKL-D30-P30
FCSBKL-D30-P30
选择型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
82
40
28
40
19
29
23
21
15
20
M8
9.0
2
FCSBKL-D35-P50
FCSBKL-D35-P50
选择型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
107
45
32
45
22
32
25
24
18
24
M8
9.0
2
FCSBKS-D10-P12
FCSBKS-D10-P12
指定型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
41
16
12
16
9
15
14
9
8
0
M5
5.5
2
FCSBKS-D12-P15
FCSBKS-D12-P15
指定型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
46
16
14
16
9
16
15
10
9
0
M5
5.5
2
FCSBKS-D15-P15
FCSBKS-D15-P15
指定型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
48
22
16
22
12
18
15
12
9
11
M5
5.5
2
FCSBKS-D20-P20
FCSBKS-D20-P20
指定型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
61
28
22
28
16
22
19
15
12
14
M6
6.6
2
FCSBKS-D25-P25
FCSBKS-D25-P25
指定型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
69
32
22
32
19
25
19
18
12
16
M6
6.6
2
FCSBKS-D30-P30
FCSBKS-D30-P30
指定型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
82
40
28
40
19
29
23
21
15
20
M8
9.0
2
FCSBKS-D35-P50
FCSBKS-D35-P50
指定型标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
107
45
32
45
22
32
25
24
18
24
M8
9.0
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表