FCVBH - 固定夹--异径直交反向型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A5-底座固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcvbh.prj},{NB=FCVBH-D20-V15},{CODE=FCVBH},{CODEE='FCVBH','FCVEH','FCVAH','FCVNH'},{D=20},{GC=+0.021/0},{V=15},{GCV=+0.018/0},{A=65},{B=28},{H=22},{E=22},{F=23},{K=20},{P=15},{N=13},{S1=14},{S2=11},{M=M6},{MM=6},{XD=6.6},{W=2},{PDF=fcvbh.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
V
[mm]
GCV
公差V
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
N
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
W
[mm]
FCVBH-D8-V6
FCVBH-D8-V6
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
8
+0.015/0
6
+0.012/0
37
12
9
13
12
12
8
7
0
0
M4
4.5
2
FCVBH-D10-V8
FCVBH-D10-V8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
8
+0.015/0
43
16
12
15
14
14
9
8
0
0
M5
5.5
2
FCVBH-D12-V10
FCVBH-D12-V10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
10
+0.015/0
47
16
16
16
16
15
10
9
0
0
M5
5.5
2
FCVBH-D15-V10
FCVBH-D15-V10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
10
+0.015/0
51
22
18
18
18
15
12
9
11
9
M5
5.5
2
FCVBH-D20-V15
FCVBH-D20-V15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
15
+0.018/0
65
28
22
22
23
20
15
13
14
11
M6
6.6
2
FCVBH-D25-V15
FCVBH-D25-V15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
15
+0.018/0
73
32
25
25
28
20
18
13
16
14
M6
6.6
2
FCVBH-D30-V20
FCVBH-D30-V20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
20
+0.021/0
85
40
30
29
32
24
21
16
20
15
M8
9.0
2
FCVBH-D35-V25
FCVBH-D35-V25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
25
+0.021/0
98
45
35
32
39
27
24
19
24
20
M8
9.0
2
FCVBH-D40-V30
FCVBH-D40-V30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
40
+0.025/0
30
+0.021/0
106
50
40
34
43
29
26
21
25
20
M8
9.0
3
FCVBH-D50-V35
FCVBH-D50-V35
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
50
+0.025/0
35
+0.025/0
130
65
50
43
52
35
33
25
32
28
M10
11.0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表