FCVBM - 固定夹--方形同径直交反向型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A5-底座固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcvbm.prj},{NB=FCVBM-D12},{CODE=FCVBM},{TYPE=方形同径直交反向型},{D=12},{GC=+0.018/0},{A=49},{B=16},{E=16},{F=17},{H=10},{S=0},{M=M5},{MM=5},{XD=5.5},{LS=M5-15 2个},{LL=12},{PDF=fcvbm.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
M
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
LS
附属螺栓
ⁿ/ₐ
FCVBM-D6
FCVBM-D6
方形同径直交反向型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
6
+0.012/0
34
10
12
10
7
0
M4
4.5
M4-10 2个
FCVBM-D8
FCVBM-D8
方形同径直交反向型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
8
+0.015/0
41
12
14
13
8
0
M5
5.5
M5-12 2个
FCVBM-D10
FCVBM-D10
方形同径直交反向型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
45
16
15
15
9
0
M5
5.5
M5-15 2个
FCVBM-D12
FCVBM-D12
方形同径直交反向型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
49
16
16
17
10
0
M5
5.5
M5-15 2个
FCVBM-D15
FCVBM-D15
方形同径直交反向型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
57
22
18
21
12
11
M5
5.5
M5-20 4个
FCVBM-D20
FCVBM-D20
方形同径直交反向型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
69
28
22
25
15
14
M6
6.6
M6-25 4个
FCVBM-D25
FCVBM-D25
方形同径直交反向型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
83
32
25
33
18
16
M6
6.6
M6-30 4个
FCVBM-D30
FCVBM-D30
方形同径直交反向型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
95
40
29
37
21
20
M8
9.0
M8-35 4个
FCVBM-D35
FCVBM-D35
方形同径直交反向型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
107
45
32
43
24
24
M8
9.0
M8-40 4个
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表