RSFTD - 橡胶减震器-一端外螺纹一端内螺纹圆柱型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J5-防震防音保护防静电零件
fangzhen
减震
jianzhenfanghulingjian
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/fangzhen/fangzhen/jianzhen/jianzhenfanghulingjian/rsftd.prj},{NB=RSFTD-3025-M8},{CODE=RSFTD},{GG=3025},{LX=一端外螺纹一端内螺纹圆柱形},{CZ1=天然橡胶},{CZ2=钢},{XJYD=60±5HS},{BMCL=镀锌},{M=8},{A=30},{B=25},{H=20},{K=8},{ZL=40},{YSL=2.0},{PDF=rsftd.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
主体材质
ⁿ/ₐ
CZ2
金属零件材质
ⁿ/ₐ
XJYD
橡胶硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
ZL
承载重量
[kg]
YSL
最大压缩量
[mm]
RSFTD-0808-M3
RSFTD-0808-M3
RSFTD
0808
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
3
8
8
6
3
8
1.5
RSFTD-1010-M4
RSFTD-1010-M4
RSFTD
1010
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
4
10
10
10
4
10
2.0
RSFTD-1510-M4
RSFTD-1510-M4
RSFTD
1510
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
4
15
10
10
4
18
2.0
RSFTD-1515-M4
RSFTD-1515-M4
RSFTD
1515
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
4
15
15
10
4
18
2.0
RSFTD-1520-M4
RSFTD-1520-M4
RSFTD
1520
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
4
15
20
10
4
18
2.0
RSFTD-2015-M6
RSFTD-2015-M6
RSFTD
2015
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
6
20
15
18
6
25
2.0
RSFTD-2020-M6
RSFTD-2020-M6
RSFTD
2020
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
6
20
20
18
6
25
2.0
RSFTD-2520-M6
RSFTD-2520-M6
RSFTD
2520
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
6
25
20
18
6
33
2.0
RSFTD-2525-M6
RSFTD-2525-M6
RSFTD
2525
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
6
25
25
18
6
33
2.0
RSFTD-3020-M8
RSFTD-3020-M8
RSFTD
3020
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
8
30
20
20
6
40
2.0
RSFTD-3025-M8
RSFTD-3025-M8
RSFTD
3025
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
8
30
25
20
8
40
2.0
RSFTD-3030-M8
RSFTD-3030-M8
RSFTD
3030
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
8
30
30
20
8
50
2.5
RSFTD-4020-M8
RSFTD-4020-M8
RSFTD
4020
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
8
40
20
23
8
48
2.0
RSFTD-4030-M8
RSFTD-4030-M8
RSFTD
4030
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
8
40
30
23
8
60
2.5
RSFTD-4040-M8
RSFTD-4040-M8
RSFTD
4040
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
8
40
40
23
8
72
3.0
RSFTD-5020-M10
RSFTD-5020-M10
RSFTD
5020
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
10
50
20
25
10
56
2.0
RSFTD-5030-M10
RSFTD-5030-M10
RSFTD
5030
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
10
50
30
25
10
70
2.5
RSFTD-5040-M10
RSFTD-5040-M10
RSFTD
5040
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
10
50
40
25
10
85
3.0
RSFTD-5050-M10
RSFTD-5050-M10
RSFTD
5050
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
10
50
50
25
10
85
3.0
RSFTD-6030-M12
RSFTD-6030-M12
RSFTD
6030
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
12
60
30
37
12
110
2.5
RSFTD-6040-M12
RSFTD-6040-M12
RSFTD
6040
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
12
60
40
37
12
110
2.5
RSFTD-6060-M12
RSFTD-6060-M12
RSFTD
6060
一端外螺纹一端内螺纹圆柱形
天然橡胶
钢
60±5HS
镀锌
12
80
60
37
12
132
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表