SCABD - 开口式双边切割型固定环 标准型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gudinghuan/scabd.prj},{NB=SCABD-D15-B12(11)},{CODE=SCABD},{CZ=一般结构用钢/不锈钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-},{FJ=1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)},{D=15},{B=12},{D1=35},{E=24},{M=M5},{M1=5.0},{DD=5.5},{DD1=9.0},{A=1.5},{C=0.5},{T1=12.0},{T2=6},{TT3=[11:13/0.1]},{T3=11.0},{PDF=scabd.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
M
粗牙
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
A
a
ⁿ/ₐ
C
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
SCABD-D6-B8(6)
SCABD-D6-B8
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
6
8
20
17
M3
3.4
6.0
1.0
0.5
6.0
4
SCABD-D6-B10(6)
SCABD-D6-B10
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
6
10
20
17
M4
4.5
7.5
1.0
0.5
6.0
4
SCABD-D8-B8(7)
SCABD-D8-B8
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
8
8
25
19
M3
3.4
6.0
1.5
0.5
8.0
5
SCABD-D8-B10(7)
SCABD-D8-B10
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
8
10
25
19
M4
4.5
7.5
1.5
0.5
8.0
5
SCABD-D10-B8(8)
SCABD-D10-B8
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
10
8
30
22
M3
3.4
6.0
1.5
0.5
9.0
5
SCABD-D10-B10(8)
SCABD-D10-B10
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
10
10
30
22
M4
4.5
7.5
1.5
0.5
9.0
5
SCABD-D12-B10(9)
SCABD-D12-B10
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
12
10
30
22
M4
4.5
7.5
1.5
0.5
10.0
5
SCABD-D12-B12(9)
SCABD-D12-B12
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
12
12
30
22
M5
5.5
9.0
1.5
0.5
10.0
5
SCABD-D15-B10(10)
SCABD-D15-B10
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
15
10
34
24
M4
4.5
7.5
1.5
0.5
11.5
6
SCABD-D15-B12(11)
SCABD-D15-B12
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
15
12
35
24
M5
5.5
9.0
1.5
0.5
12.0
6
SCABD-D16-B10(11)
SCABD-D16-B10
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
16
10
35
24
M5
5.5
9.0
1.5
0.5
12.0
6
SCABD-D16-B12(11)
SCABD-D16-B12
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
16
12
35
24
M5
5.5
9.0
1.5
0.5
12.0
6
SCABD-D20-B10(13)
SCABD-D20-B10
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
20
10
40
30
M5
5.5
9.0
1.5
0.5
14.0
7
SCABD-D20-B12(13)
SCABD-D20-B12
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
20
12
40
30
M5
5.5
9.0
1.5
0.5
14.0
7
SCABD-D20-B15(13)
SCABD-D20-B15
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
20
15
45
30
M6
6.6
12.0
1.5
0.5
15.0
8
SCABD-D25-B12(16)
SCABD-D25-B12
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
25
12
45
36
M5
5.5
9.0
1.5
0.5
17.0
7
SCABD-D25-B15(16)
SCABD-D25-B15
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
25
15
50
36
M6
6.6
12.0
1.5
0.5
18.0
10
SCABD-D30-B15(18)
SCABD-D30-B15
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
30
15
55
41
M6
6.6
12.0
1.5
1.0
20.0
10
SCABD-D35-B15(21)
SCABD-D35-B15
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
35
15
60
46
M6
6.6
12.0
2.0
1.0
23.0
12
SCABD-D40-B18(23)
SCABD-D40-B18
一般结构用钢/不锈钢
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
1个内六角螺栓/1个内六角螺栓(不锈钢)
40
18
70
53
M8
9.0
14.0
2.0
1.0
26.0
13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SCSNK, PSCSNK, SSCSNK - 固定环 双面切割型 标准型
Misumi
02.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表