SCANAQ - 开口型固定环 端面单孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gudinghuan/scanaq.prj},{NB=SCANAQ-D18-B13},{CODE=SCANAQ},{CZ=不锈钢},{BMCL=-},{FJ=1个内六角螺(不锈钢)},{D=18},{B=13},{D1=50},{M=M6},{M1=6},{D2=6.6},{R=6.00},{A=1.5},{T1=17.0},{T2=8.0},{T3=19},{DS=9.0},{K=18.5},{C=0.6},{PDF=scanaq.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
粗牙
ⁿ/ₐ
D2
d
[mm]
R
[mm]
A
a
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
DS
[mm]
K
[mm]
C
[mm]
SCANAQ-D10-B12
SCANAQ-D10-B12
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
10
12
40
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
9.5
14
6.5
14.5
0.6
SCANAQ-D12-B12
SCANAQ-D12-B12
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
12
12
40
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
9.5
14
6.5
14.5
0.6
SCANAQ-D14-B13
SCANAQ-D14-B13
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
14
13
45
M6
6.6
6.00
1.5
11.0
10.0
16
9.0
16.5
0.6
SCANAQ-D15-B13
SCANAQ-D15-B13
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
15
13
45
M6
6.6
6.00
1.5
12.5
10.0
16
9.0
16.5
0.6
SCANAQ-D16-B13
SCANAQ-D16-B13
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
16
13
45
M6
6.6
6.00
1.5
12.5
10.0
16
9.0
16.5
0.6
SCANAQ-D18-B13
SCANAQ-D18-B13
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
18
13
50
M6
6.6
6.00
1.5
17.0
8.0
19
9.0
18.5
0.6
SCANAQ-D20-B13
SCANAQ-D20-B13
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
20
13
50
M6
6.6
6.00
1.5
17.0
8.0
19
9.0
18.5
0.6
SCANAQ-D22-B18
SCANAQ-D22-B18
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
22
18
65
M5
5.5
4.50
1.5
22.0
9.5
21
13.0
23.5
0.6
SCANAQ-D24-B18
SCANAQ-D24-B18
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
24
18
65
M5
5.5
4.50
1.5
22.0
9.5
21
13.0
23.5
0.6
SCANAQ-D25-B18
SCANAQ-D25-B18
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
25
18
65
M5
5.5
4.50
1.5
23.0
8.5
21
13.0
23.5
0.6
SCANAQ-D30-B20
SCANAQ-D30-B20
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
30
20
75
M5
5.5
4.50
1.5
26.0
12.0
24
13.0
27.0
1.0
SCANAQ-D32-B20
SCANAQ-D32-B20
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
32
20
80
M5
5.5
4.50
2.0
29.0
12.0
28
13.0
30.0
1.0
SCANAQ-D35-B20
SCANAQ-D35-B20
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
35
20
80
M5
5.5
4.50
2.0
30.0
13.0
28
13.0
30.0
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表