DMSX - 重载单链驱动钢制辊筒 内螺纹式
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
E3-滚轮·传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunlun/dmsx.prj},{NB=DMSX-D60-t3-d15-L200-T14-08B},{CODE=DMSX},{TYPE=内螺纹式},{D=60},{T=3.0},{XD=15},{XDF=[15]},{LF=[200:2200/1]},{L=200},{LLCS=T14},{PTLT=08B},{XD1=57.07},{A=17},{C=18.5},{PDF=dmsx.pdf},{LL1=41},{CODE1='DMSX'}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CZ
套筒M材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
t
[mm]
L1
[mm]
LLCS
链轮齿数
ⁿ/ₐ
PTLT
配套链条
ⁿ/ₐ
XD1
节圆直径 d1
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
LWSD
螺纹深度
ⁿ/ₐ
DMSX-D50-t1.5-d12-L200-T1...
DMSX-D50-t1.5-d12-L200-T1...
内螺纹式
钢制镀锌
50
1.5
240
T11
08B
45.08
17
18.5
8
15
DMSX-D50-t2-d12-L200-T14-...
DMSX-D50-t2-d12-L200-T14-...
内螺纹式
钢制镀锌
50
2.0
241
T14
08B
57.07
17
18.5
8
15
DMSX-D60-t2-d12-L200-T14-...
DMSX-D60-t2-d12-L200-T14-...
内螺纹式
钢制镀锌
60
2.0
241
T14
08B
57.07
17
18.5
8
15
DMSX-D60-t3-d15-L200-T14-...
DMSX-D60-t3-d15-L200-T14-...
内螺纹式
钢制镀锌
60
3.0
241
T14
08B
57.07
17
18.5
10
20
DMSX-D76-t3-d20-L200-T13-...
DMSX-D76-t3-d20-L200-T13-...
内螺纹式
钢制镀锌
76
3.0
244
T13
10A
66.33
20
18.5
12
25
DMSX-D80-t3-d20-L200-T15-...
DMSX-D80-t3-d20-L200-T15-...
内螺纹式
钢制镀锌
80
3.0
244
T15
10B
76.35
20
18.5
12
25
DMSX-D89-t3-d20-L200-T15-...
DMSX-D89-t3-d20-L200-T15-...
内螺纹式
钢制镀锌
89
3.0
244
T15
10B
76.35
20
18.5
12
25
DMSX-D89-t4-d20-L200-T15-...
DMSX-D89-t4-d20-L200-T15-...
内螺纹式
钢制镀锌
89
4.0
244
T15
10B
76.35
20
18.5
12
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表