TJRAY - 金属短型滚轮 紧定螺钉型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
E3-滚轮·传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunlun/tjray.prj},{NB=TJRAY-D35-d10-L25},{CODE=TJRAY},{CZ=铝合金},{BMCL=本色阳极氧化处理},{D=35},{XDF=[10],[12],[15],[20]},{XD=10},{LF=[25],[20],[30],[40],[50]},{L=25},{MM=M4},{MM1=4},{PDF=tjray.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
TJRAY-D20-d8-L25
TJRAY-D20-d8-L25
直柱型
铝合金
本色阳极氧化处理
20
M3
TJRAY-D25-d8-L25
TJRAY-D25-d8-L25
直柱型
铝合金
本色阳极氧化处理
25
M3
TJRAY-D30-d8-L25
TJRAY-D30-d8-L25
直柱型
铝合金
本色阳极氧化处理
30
M3
TJRAY-D35-d10-L25
TJRAY-D35-d10-L25
直柱型
铝合金
本色阳极氧化处理
35
M4
TJRAY-D40-d10-L25
TJRAY-D40-d10-L25
直柱型
铝合金
本色阳极氧化处理
40
M4
TJRAY-D50-d25-L25
TJRAY-D50-d25-L25
直柱型
铝合金
本色阳极氧化处理
50
M5
TJRAY-D60-d25-L30
TJRAY-D60-d25-L30
直柱型
铝合金
本色阳极氧化处理
60
M5
TJRAY-D80-d15-L40
TJRAY-D80-d15-L40
直柱型
铝合金
本色阳极氧化处理
80
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表