CFEK - 丝杠支撑座-标准型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
滚珠丝杠总和
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gunzhusigangzonghe/cfek.prj},{NB=CFEK-12(14)},{CODE=CFEK},{GG=12},{XD=12},{T=27},{T2=29.5},{T3=6.0},{W=70},{H=43},{C=25},{N=35.0},{W1=36},{H1=24},{P=52},{XP2=0.0},{XD1=9},{XD2=0.0},{XT=0},{M1=M12X1.0},{S=19},{D=14},{DD=14,15,16},{XDD=12},{A=10},{B=36},{C2=15},{M=M12xp1.0},{L=11},{T4=6},{PPATH=sigangzhichengzuo/cfek/cfek04.prj},{PDF=cfek.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
XD
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
XP2
ⁿ/ₐ
XD1
ⁿ/ₐ
XD2
ⁿ/ₐ
XT
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
DD
辅助列
ⁿ/ₐ
XDD
轴端部加工
ⁿ/ₐ
A
轴端部加工
ⁿ/ₐ
B
轴端部加工
ⁿ/ₐ
C2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
T4
ⁿ/ₐ
CFEK-10
CFEK
10
10
27
29.5
6.0
70
43
25
35.0
36
24
52
0.0
9
0.0
0
M10X1.0
16
12,14,15
10
8
36
15
M10xp1.0
11
6
CFEK-12
CFEK
12
12
27
29.5
6.0
70
43
25
35.0
36
24
52
0.0
9
0.0
0
M12X1.0
19
14,15,16
12
10
36
15
M12xp1.0
11
6
CFEK-15
CFEK
15
15
29
32.0
5.0
80
49
30
40.0
41
25
60
0.0
11
0.0
0
M15X1.0
22
18,20
15
12
47
20
M15xp1.0
18
6
CFEK-20
CFEK
20
20
48
50.0
10.0
95
58
30
47.5
56
45
75
22.0
11
17.0
15
M20X1.0
30
25,28,30
20
17
62
25
M20xp1.0
17
11
CFEK-25
CFEK
25
25
58
59.0
14.0
105
68
35
52.5
66
25
85
30.0
11
0.0
0
M25X1.5
35
30,32,36
25
22
75
18
M25xp1.0
22
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表