CSF - 丝杠支撑座-标准型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
滚珠丝杠总和
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gunzhusigangzonghe/csf.prj},{NB=CSF-10(14)},{CODE=CSF},{GG=10},{XD=10},{L=15},{H=7},{F=8},{D=34},{A=52},{PCD=42},{B=42},{V=26},{D1=4.5},{D2=8.0},{I=4.0},{ZC=6000ZZ},{KH=S10},{ZJD=14},{XDD=14,15,16},{DD1=10},{A4=7},{E=11},{A2=9.6},{B2=1.15},{C2=9.15},{PPATH=sigangzhichengzuo/csf/csf04.prj},{PDF=csf.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
XD
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
I
ⁿ/ₐ
ZC
ⁿ/ₐ
KH
ⁿ/ₐ
XDD
ⁿ/ₐ
DD1
ⁿ/ₐ
A4
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
C2
ⁿ/ₐ
CSF-6
CSF
6
6
10
6
4
22
36
28
28
17
3.4
6.5
4.0
606ZZ
S6
10,12
6
6
9
5.7
0.80
6.80
CSF-8
CSF
8
8
12
7
5
28
43
35
35
22
3.4
6.5
4.0
608ZZ
S8
12,14,15
8
6
10
7.6
0.90
7.90
CSF-10
CSF
10
10
15
7
8
34
52
42
42
26
4.5
8.0
4.0
6000ZZ
S10
14,15,16
10
7
11
9.6
1.15
9.15
CSF-15
CSF
15
15
17
9
8
40
63
50
52
32
5.5
9.5
5.5
6002ZZ
S15
18,20
15
9
13
14.3
1.15
10.15
CSF-20
CSF
20
20
20
11
9
57
85
70
68
47
6.6
11.0
6.5
6204ZZ
S20
25,28
20
14
19
19.0
1.35
15.35
CSF-25
CSF
25
25
24
14
10
63
98
80
79
52
9.0
14.0
8.5
6205ZZ
S25
32,36
25
15
20
23.9
1.35
16.35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表