HQ-CSTK - 丝杠支撑座-高品质型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
滚珠丝杠总和
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gunzhusigangzonghe/hq-cstk.prj},{NB=HQ-CSTK-12(14)},{CODE=HQ-CSTK},{GG=12},{GG1=12},{XD=10},{T=20},{W=70},{H=43},{C=25},{W1=36},{H1=24},{P=52},{V=26.0},{D1=9.0},{D2=0.0},{XT=0},{ZC=6000ZZ},{D=14},{DD=14,15,16},{DD1=10},{E=10},{A4=8},{A2=9.6},{B2=1.15},{C2=9.15},{PPATH=sigangzhichengzuo/hq-cstk/hq-cstk04.prj},{PDF=hq-cstk.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
GG1
ⁿ/ₐ
XD
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
XT
ⁿ/ₐ
ZC
ⁿ/ₐ
DD
辅助列
ⁿ/ₐ
DD1
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
A4
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
C2
ⁿ/ₐ
HQ-CSTK-6
HQ-CSTK
6
6
6
12
42
25
13
18
20
30
17.0
5.5
9.5
11
606ZZ
6,8
6
9
6
5.7
0.80
6.80
HQ-CSTK-8
HQ-CSTK
8
8
6
14
52
32
17
25
26
38
17.0
6.6
11.0
12
606ZZ
10,12
6
9
6
5.7
0.80
6.80
HQ-CSTK-10
HQ-CSTK
10
10
8
20
70
43
25
36
24
52
26.0
9.0
0.0
0
608ZZ
12,14,15
8
10
7
7.6
0.90
7.90
HQ-CSTK-12
HQ-CSTK
12
12
10
20
70
43
25
36
24
52
26.0
9.0
0.0
0
6000ZZ
14,15,16
10
10
8
9.6
1.15
9.15
HQ-CSTK-15
HQ-CSTK
15
15
15
20
80
49
30
41
25
60
32.0
9.0
0.0
0
6002ZZ
18,20
15
13
9
14.3
1.15
10.15
HQ-CSTK-15B
HQ-CSTK
15B
15
15
20
80
50
30
41
25
60
32.0
11.0
0.0
0
6002ZZ
18,20
15
13
9
14.3
1.15
10.15
HQ-CSTK-20
HQ-CSTK
20
20
20
26
95
58
30
56
25
75
47.0
11.0
0.0
0
6204ZZ
25,28
20
19
14
19.0
1.35
15.35
HQ-CSTK-20B
HQ-CSTK
20B
20
20
26
95
58
30
56
30
75
47.0
11.0
0.0
0
6204ZZ
25,28
20
19
14
19.0
1.35
15.35
HQ-CSTK-25
HQ-CSTK
25
25
25
30
105
68
35
66
25
85
52.0
11.0
0.0
0
6205ZZ
32,36
25
20
15
23.9
1.35
16.35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表