MBD - 电机支座
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
滚珠丝杠总和
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gunzhusigangzonghe/mbd.prj},{NB=MBD-12-60-30},{CODE=MBD},{ZJ=12},{FL=60},{FL1=60},{ZXG=30},{LX=伺服电机},{D1=50.0},{PCD=70.0},{M=m5},{Z=6},{B=65},{P=46},{P1=50},{L=83},{J=74},{E=64},{E1=13},{E2=24},{S=6.6},{Q=11},{H=47},{H1=31},{W1=34},{T1=19},{T2=5},{T3=29.5},{T4=5.5},{M1=m12x1.0},{ZCC=0},{GG=50.0},{AZPCD=70.0},{T=3},{PPATH=dianjizhizuo/mbd/mbd04.prj},{PDF=mbd.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
ZJ
ⁿ/ₐ
FL
ⁿ/ₐ
FL1
ⁿ/ₐ
ZXG
ⁿ/ₐ
LX
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
E2
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
T4
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
ZCC
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
AZPCD
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
MBD-12-60-25
MBD
12
60
60
25
伺服电机
50.0
70.0
m5
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
42
26
34
19
5
29.5
5.5
m12x1.0
HQ-CSK-12
50.0
70.0
1
MBD-12-60S-25
MBD
12
60S
60
25
伺服电机
50.0
70.0
m4
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
42
26
34
19
5
29.5
5.5
m12x1.0
HQ-CSK-12
50.0
70.0
2
MBD-12-60-30
MBD
12
60
60
30
伺服电机
50.0
70.0
m5
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
47
31
34
19
5
29.5
5.5
m12x1.0
0
50.0
70.0
3
MBD-12-60S-30
MBD
12
60S
60
30
伺服电机
50.0
70.0
m4
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
47
31
34
19
5
29.5
5.5
m12x1.0
0
50.0
70.0
4
MBD-12-57-30
MBD
12
57
57
30
步进电机
38.1
66.7
m4
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
47
31
34
19
5
29.5
5.5
m12x1.0
0
38.1
66.7
5
MBD-12-57-25
MBD
12
57
57
25
步进电机
38.1
66.7
m4
6
65
46
50
83
74
64
13
24
6.6
11
42
26
34
19
5
29.5
5.5
m12x1.0
HQ-CSK-12
38.1
66.7
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表