MBS - 电机支座
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
滚珠丝杠总和
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gunzhusigangzonghe/mbs.prj},{NB=MBS-12-60s-20},{CODE=MBS},{ZJ=12},{FL=60s},{FL1=60},{ZXG=20},{SYLX=伺服电机},{D1=50.0},{PCD=70.0},{M=m4},{MM=4},{Z=6},{B=63},{P=50},{L=83},{J=74},{E=32},{E1=40},{S=9},{Q=14},{H=37},{H1=21},{W1=34},{T1=19},{T2=5},{T3=29.5},{T4=5.5},{M1=m12x1.0},{ZCC=0},{GG=50.0},{AZPCD=70},{V=6},{PPATH=dianjizhizuo/mbs/mbs04.prj},{PDF=mbs.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
ZJ
ⁿ/ₐ
FL
ⁿ/ₐ
FL1
ⁿ/ₐ
ZXG
ⁿ/ₐ
SYLX
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
T4
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
ZCC
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
AZPCD
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
MBS-10-60-20
MBS
10
60
60
20
伺服电机
50.0
70.0
m5
5
6
63
50
83
74
32
40
9
14
37
21
34
16
5
29.5
5.5
m10x1.0
0
50.0
70
1
MBS-10-60s-20
MBS
10
60s
60
20
伺服电机
50.0
70.0
m4
4
6
63
50
83
74
32
40
9
14
37
21
34
16
5
29.5
5.5
m10x1.0
0
50.0
70
2
MBS-10-60-25
MBS
10
60
60
25
伺服电机
50.0
70.0
m5
5
6
70
52
83
74
32
40
9
14
42
26
34
19
5
29.5
5.5
m10x1.0
HQ-CSLK-10
50.0
70
3
MBS-10-60s-25
MBS
10
60s
60
25
伺服电机
50.0
70.0
m4
4
6
70
52
83
74
32
40
9
14
42
26
34
19
5
29.5
5.5
m10x1.0
HQ-CSLK-10
50.0
70
4
MBS-12-60-20
MBS
12
60
60
20
伺服电机
50.0
70.0
m5
5
6
63
50
83
74
32
40
9
14
37
21
34
19
5
29.5
5.5
m12x1.0
0
50.0
70
5
MBS-12-60s-20
MBS
12
60s
60
20
伺服电机
50.0
70.0
m4
4
6
63
50
83
74
32
40
9
14
37
21
34
19
5
29.5
5.5
m12x1.0
0
50.0
70
6
MBS-12-60-25
MBS
12
60
60
25
伺服电机
50.0
70.0
m5
5
6
70
52
83
74
32
40
9
14
42
26
34
19
5
29.5
5.5
m12x1.0
HQ-CSLK-12
50.0
70
7
MBS-12-60s-25
MBS
12
60s
60
25
伺服电机
50.0
70.0
m4
4
6
70
52
83
74
32
40
9
14
42
26
34
19
5
29.5
5.5
m12x1.0
HQ-CSLK-12
50.0
70
8
MBS-12-60-30
MBS
12
60
60
30
伺服电机
50.0
70.0
m5
5
6
70
52
83
74
32
40
9
14
47
31
34
19
5
29.5
5.5
m12x1.0
0
50.0
70
9
MBS-12-60s-30
MBS
12
60s
60
30
伺服电机
50.0
70.0
m4
4
6
70
52
83
74
32
40
9
14
47
31
34
19
5
29.5
5.5
m12x1.0
0
50.0
70
10
MBS-12-57-25
MBS
12
57
57
25
步进电机
38.1
66.7
m4
4
6
70
52
83
74
32
40
9
14
42
36
34
19
5
29.5
5.5
m12x1.0
HQ-CSLK-12
38.1
66.7
11
MBS-12-57-30
MBS
12
57
57
30
步进电机
38.1
66.7
m4
4
6
70
52
83
74
32
40
9
14
47
31
34
19
5
29.5
5.5
m12x1.0
0
38.1
66.7
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表