HQ-CFAK - 丝杠支撑座·高品质型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
丝杠支撑座
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/sigangzhichengzuo/hq-cfak.prj},{NB=HQ-CFAK-10},{CODE=HQ-CFAK},{GG=10},{D=10},{T=24},{T1=6.0},{T2=29.5},{T3=6.0},{W=70},{H=43},{C=25},{W1=36},{H1=35},{P=52},{N=35.0},{P2=0},{P3=0},{D1=9.0},{D2=14.0},{T5=11},{M1=3},{S=16},{D3=12,14,15},{D4=10},{A=8.0},{B=36.0},{C1=15.0},{M=M10*P1.0},{L=11},{T4=5.5},{PPATH=hq-cfak/hq-cfak4.prj},{PDF=HQ-CFAK.PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
GG
规格
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
P3
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
T5
t
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
D3
适用轴径
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C1
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
T4
ⁿ/ₐ
HQ-CFAK-6
6
6
20
5.5
22.0
3.5
42
25
13
18
20
30
21.0
0
0
5.5
9.5
11
3
12
8,10
6
5.0
27.0
8.0
M6*P0.75
6
5.0
HQ-CFAK-8
8
8
23
7.0
26.0
4.0
52
32
17
25
26
38
26.0
0
0
6.6
11.0
12
3
14
10,12
8
6.5
31.5
7.5
M8*P1.0
7
5.5
HQ-CFAK-10
10
10
24
6.0
29.5
6.0
70
43
25
36
35
52
35.0
0
0
9.0
14.0
11
3
16
12,14,15
10
8.0
36.0
15.0
M10*P1.0
11
5.5
HQ-CFAK-12
12
12
24
6.0
29.5
6.0
70
43
25
36
35
52
35.0
0
0
9.0
14.0
11
3
19
14,15,16
12
10.0
36.0
15.0
M12*P1.0
11
5.5
HQ-CFAK-15
15
15
25
6.0
32.0
5.0
80
50
30
41
40
60
40.0
0
0
11.0
17.0
15
3
22
18,20
15
12.0
47.0
20.0
M15*P1.0
18
6.0
HQ-CFAK-20
20
20
42
10.0
50.0
10.0
95
58
30
56
45
75
47.5
22
10
11.0
17.0
15
4
30
25,28,30
20
17.0
62.0
25.0
M20*P1.0
17
11.0
HQ-CFAK-25
25
25
48
13.0
60.0
14.0
105
68
35
66
25
85
52.5
30
9
11.0
0.0
0
5
35
30,32,36
25
22.0
75.0
18.0
M25*P1.0
22
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表