SRSE15 - 不锈钢滑轨-标准型 单节式-15宽轻载型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G5-滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huagui/srse15.prj},{NB=SRSE15-L100},{CODE=SRSE15},{TYPE=单节式-全长伸展},{KD=15.5},{MAT=SUS304},{L=100},{Q=59},{A=38},{B=28},{C=6},{D=12},{E=10},{F=76},{G=38},{H=52},{ED=210},{ZL=0.02},{PDF=srse15.pdf},{PPATH=ppa/srse15/srse4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
产品类型
ⁿ/ₐ
KD
宽度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
L
滑轨长度
[mm]
Q
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
ED
额定负载(N/2)
ⁿ/ₐ
ZL
参考重量
[(kg/pcs)]
SRSE15-L80
SRSE15-L80
SRSE15
单节式-全长伸展
15.5
SUS304
80
49
28
18
0
0
0
56
0
32
180
0.02
SRSE15-L100
SRSE15-L100
SRSE15
单节式-全长伸展
15.5
SUS304
100
59
38
28
6
12
10
76
38
52
210
0.02
SRSE15-L150
SRSE15-L150
SRSE15
单节式-全长伸展
15.5
SUS304
150
109
38
28
6
12
10
126
63
102
210
0.03
SRSE15-L200
SRSE15-L200
SRSE15
单节式-全长伸展
15.5
SUS304
200
149
48
38
14
14
14
176
88
152
240
0.04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表