SRSS107 - 不锈钢滑轨-三排型 三排三节式-107宽重载型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G5-滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huagui/srss107.prj},{NB=SRSS107-L457.2},{CODE=SRSS107},{TYPE=三节式 全长伸展},{GN=三排式},{KD=71.4},{MAT=SUS304/SECC},{L=457.2},{Q=479},{A=212.7},{B=301.6},{C=425.4},{ED=1111},{ZL=2.84},{PDF=srss107.pdf},{PPATH=ppa/srss107/srss107-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
产品类型
ⁿ/ₐ
GN
产品功能
ⁿ/ₐ
KD
宽度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
L
滑轨长度
[mm]
Q
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
ED
额定负载
[N/2个]
ZL
参考重量
[N/2个]
SRSS107-L304.8
SRSS107-L304.8
SRSS107
三节式 全长伸展
三排式
71.4
SUS304/SECC
304.8
326
0.0
149.2
273.0
1540
1.89
SRSS107-L355.6
SRSS107-L355.6
SRSS107
三节式 全长伸展
三排式
71.4
SUS304/SECC
355.6
377
0.0
200.0
323.8
1101
2.19
SRSS107-L406.4
SRSS107-L406.4
SRSS107
三节式 全长伸展
三排式
71.4
SUS304/SECC
406.4
428
0.0
250.8
374.6
1101
2.52
SRSS107-L457.2
SRSS107-L457.2
SRSS107
三节式 全长伸展
三排式
71.4
SUS304/SECC
457.2
479
212.7
301.6
425.4
1111
2.84
SRSS107-L508
SRSS107-L508
SRSS107
三节式 全长伸展
三排式
71.4
SUS304/SECC
508.0
529
238.1
352.4
476.2
1120
3.16
SRSS107-L558.8
SRSS107-L558.8
SRSS107
三节式 全长伸展
三排式
71.4
SUS304/SECC
558.8
580
263.5
403.2
527.0
1111
3.5
SRSS107-L609.6
SRSS107-L609.6
SRSS107
三节式 全长伸展
三排式
71.4
SUS304/SECC
609.6
631
288.9
454.0
577.8
1080
3.84
SRSS107-L660.4
SRSS107-L660.4
SRSS107
三节式 全长伸展
三排式
71.4
SUS304/SECC
660.4
682
314.3
504.8
628.6
1070
4.19
SRSS107-L711.2
SRSS107-L711.2
SRSS107
三节式 全长伸展
三排式
71.4
SUS304/SECC
711.2
732
339.7
555.6
679.5
1051
4.52
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表