SRSS71 - 不锈钢滑轨-双排型 两排两节式-71宽重载型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G5-滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huagui/srss71.prj},{NB=SRSS71-L457.2},{CODE=SRSS71},{TYPE=三节式 3/4伸展},{GN=双排式},{KD=71.4},{MAT=SUS304},{L=457.2},{Q=354},{A=212.7},{B=301.6},{C=425.4},{D=203.2},{E=305.2},{F=406.8},{ED=1200},{ZL=14.76},{PDF=srss71.pdf},{PPATH=ppa/srss71/srss71-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
产品类型
ⁿ/ₐ
GN
产品功能
ⁿ/ₐ
KD
宽度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
L
滑轨长度
[mm]
Q
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
ED
额定负载
[N/2个]
ZL
参考重量
[kg/pcs]
SRSS71-L304.8
SRSS71
三节式 3/4伸展
双排式
71.4
SUS304
304.8
227
0.0
149.2
273.0
0.0
152.8
254.4
1143
11.52
SRSS71-L355.6
SRSS71
三节式 3/4伸展
双排式
71.4
SUS304
355.6
278
0.0
200.0
323.8
0.0
203.6
305.2
1092
12.6
SRSS71-L406.4
SRSS71
三节式 3/4伸展
双排式
71.4
SUS304
406.4
303
0.0
250.8
374.6
0.0
254.4
356.0
1041
13.68
SRSS71-L457.2
SRSS71
三节式 3/4伸展
双排式
71.4
SUS304
457.2
354
212.7
301.6
425.4
203.2
305.2
406.8
1200
14.76
SRSS71-L508
SRSS71
三节式 3/4伸展
双排式
71.4
SUS304
508.0
367
238.1
352.4
476.2
228.6
356.0
457.8
991
15.84
SRSS71-L558.8
SRSS71
三节式 3/4伸展
双排式
71.4
SUS304
558.8
430
263.5
403.2
527.0
254.0
406.8
508.4
941
16.92
SRSS71-L609.6
SRSS71
三节式 3/4伸展
双排式
71.4
SUS304
609.6
456
288.9
454.0
577.8
279.4
457.6
559.2
891
18.0
SRSS71-L660.4
SRSS71
三节式 3/4伸展
双排式
71.4
SUS304
660.4
468
314.3
504.8
628.6
304.8
508.4
610.0
860
20.16
SRSS71-L711.2
SRSS71
三节式 3/4伸展
双排式
71.4
SUS304
711.2
506
339.7
555.6
679.5
330.2
559.2
660.8
800
22.32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表